1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Czujniki procesowe
  4. Czujniki poziomu
  5. Koncepcja modułowa
  6. LX0025

LX0025

Czujnik do ciągłego pomiaru poziomu (radar z falowodem)

LR0400B--BR34A1DKG/US

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Szanowny Kliencie!
Niestety ta karta informacyjna nie jest dostępna w wybranym języku. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt na adres e-mailowy: info.pl@ifm.com.

Z pozdrowieniami
Zespół ifm

  • Do niezawodnej kontroli poziomu w zbiornikach i pojemnikach
  • Odpowiednie do wody, olejów i chłodziw
  • Dokładne wyjście analogowe i wygodna komunikacja przez IO-Link
  • System modułowy obejmujący jednostkę oceniającą i sondę
  • Możliwość przystosowania do różnych wysokości pojemników przez skrócenie sondy
  • ce
  • eac
  • cul
  • iolink
Do pobrania
Technische Details
Cechy produktu
Liczba wejść i wyjść Liczba wyjść binarnych: 1; Liczba wyjść analogowych: 1
Ustawienia fabryczne roztwory wodne; Długość sondy L= 400 mm
Długość sondy L [mm] 100...1600
Przyłącze procesowe G 3/4 gwint zewnętrzny
Aplikacja
System styki pozłacane
Media chłodziwa na bazie wody; oleje; media bazujące na olejach; woda; media podobne do wody
Stała dielektryczna medium ≥ 2; (w przypadku mediów o stałej dielektrycznej 2 ... 20 (np. oleje), do działania wymagana jest rura współosiowa)
Warunkowo odpowiedni dla Patrz instrukcja obsługi, rozdział "Function and features".
Temperatura medium [°C] 0...80; (90 < 1 h)
Ciśnienie w zbiorniku [bar] -1...16
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 18...30 DC
Pobór prądu [mA] < 80
Klasa ochrony III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją tak
Czas rozruchu [s] < 3
Wejścia / wyjścia
Liczba wejść i wyjść Liczba wyjść binarnych: 1; Liczba wyjść analogowych: 1
Wyjścia
Łączna liczba wyjść 2
Sygnał wyjściowy sygnał analogowy; IO-Link
Wykonanie elektryczne PNP
Liczba wyjść binarnych 1
Liczba wyjść analogowych 1
Analogowe wyjście prądowe [mA] 4...20
Maks. obciążenie [Ω] 500
Min. rezystancja obciążenia [Ω] 2000
Zabezpieczenie przed przeciążeniem tak
Zakres pomiaru / nastaw
Ustawienia fabryczne roztwory wodne; Długość sondy L= 400 mm
Długość sondy L [mm] 100...1600
Zakres aktywny A [mm] L-40 (L-60); (kiedy ustawione na oleje i media bazujące na oleju)
Zakres martwy I1 / I2 [mm] 30 / 10 (30); (kiedy ustawione na oleje i media bazujące na oleju)
Dokładność / odchylenie
Powtarzalność [mm] ± 5
Dokładność punktu przełączania [mm] ± (15 + 0,5 % ); (% wartości końcowej zakresu pomiarowego: L - 30 mm)
Odchyłka od charakterystyki ± 10
Błąd offsetu [mm] 10
Czułość pomiarowa 16 mA ÷ MEW 10 V ÷ MEW
Rozdzielczość [mm] 0,5 (L < 300 mm) 0,2% MEW (L > 300 mm)
Sygnał zerowy (napięcie) [V] 0...0,2
Sygnał zerowy (prąd) [mA] 3,95...4,0
Pełny sygnał (napięcie) [V] 10...10,1
Pełny sygnał (bieżący) [mA] 20...20,2
Interfejsy
Interfejs komunikacyjny IO-Link
Typ transmisji COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revision 1.1
Norma SDCI IEC 61131-9 CDV
IO-Link Device ID 0x0002AD
Profil brak Profilu
SIO tryb tak
Wymagany typ portu master A
Ilość danych analogowych 1
Ilość danych binarnych 1
Min.czas cyklu procesu [ms] 2,3
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] 0...60
Temperatura składowania [°C] -25...80
Ochrona IP 68; IP 69K
Testy / dopuszczenia
EMC
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3 dla zbiorników z metalu
EN 61000-6-4 dla zbiorników z tworzywa sztucznego
Odporność na wstrząsy
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Odporność na wibracje
DIN IEC 68-2-6 5 g (10...2000 Hz)
MTTF [lata] 239
Dane mechaniczne
Waga [g] 431,5
Materiał stal nierdzewna (1.4301 / 304); stal nierdzewna (1.4404 / 316L); FKM; PEI
Materiały części w kontakcie z medium stal nierdzewna (1.4305 / 303); połączenie sondy: stal kwasoodporna (1.4435 / 316L); PTFE; FKM; uszczelnienie: NBR-PPTA 20
Przyłącze procesowe G 3/4 gwint zewnętrzny
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne
Podłączenie Konektor: 1 x M12; Styki: pozłacane
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Rezerwujemy prawo do zmian technicznych bez wcześniejszego powiadomienia. — PL-PL — LX0025-00 — 11.04.2016 —