1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. LR7023

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Zastąpiony przez: LR7000 + E43204 – Porównanie produktów: LR7023 / LR7000

Czujnik do ciągłego pomiaru poziomu (radar z falowodem)

LR0450B-BR34AQPKG/US

LR7023

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Szanowny Kliencie!
Niestety ta karta informacyjna nie jest dostępna w wybranym języku. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt na adres e-mailowy: info.pl@ifm.com.

Z pozdrowieniami
Zespół ifm

  • ce
Do pobrania
Technische Details
Aplikacja
Media chłodziwa na bazie wody; woda; media podobne do wody
Stała dielektryczna medium > 20
Zalecane medium chłodziwa na bazie wody; woda; media podobne do wody
Nie stosować do oleje; tłuszcze; granulaty; materiały masowe; kwasy; ługi
Temperatura medium [°C] 0...80
Ciśnienie w zbiorniku [bar] 0,5
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 18...30 DC
Pobór prądu [mA] < 80
Klasa ochrony III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją tak
Czas rozruchu [s] 3
Wejścia / wyjścia
Liczba wejść i wyjść Liczba wyjść binarnych: 2
Wyjścia
Łączna liczba wyjść 2
Sygnał wyjściowy sygnał przełączający
Wykonanie elektryczne PNP
Liczba wyjść binarnych 2
Funkcja wyjścia normalnie otwarty / zamknięty; (parametryzowalna)
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] 2,5
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] 200
Zabezpieczenie przed zwarciem tak
Typ zabezpieczenia przed zwarciem termiczne, impulsowe
Zabezpieczenie przed przeciążeniem tak
Zakres pomiaru / nastaw
Długość sondy L [mm] 450
Zakres aktywny A [mm] 400
Zakres martwy I1 / I2 [mm] 40/10
Zakres ustawień
Punkt przełączania SP [mm] 15...410
Punkt resetu rP [mm] 10...405
w krokach co [mm] 5
Histereza [mm] 5
Dokładność / odchylenie
Błąd pomiaru [% wartości końcowej] ± 5
Powtarzalność ± 2
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] 0...60
Temperatura składowania [°C] -25...80
Ochrona IP 67
Testy / dopuszczenia
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF promieniowanie 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 przewodzeie w. cz. 10 V
Odporność na wstrząsy
DIN EN 60068-2-29 12 g (11 ms)
Odporność na wibracje
2.5 g (RMS, 1...1000 Hz)
Dane mechaniczne
Materiał stal nierdzewna (1.4301 / 304); FKM; NBR; PBT; PC; PEI; TPE-V; PTFE
Materiały części w kontakcie z medium stal nierdzewna (1.4305 / 303); PTFE; NBR
Przyłącze procesowe G 3/4 gwint zewnętrzny
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz
Jednostka wyświetlana 2 x LED, kolor zielony
Stan wyjścia 2 x LED, kolor żółty
Poziom wyświetlacz alfanumeryczny, 4-cyfrowy
nastawa parametru wyświetlacz alfanumeryczny, 4-cyfrowy
Akcesoria
Akcesoria (opcjonalne)
uszczelnienie
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne
Podłączenie Konektor: 1 x M12; Styki: pozłacane
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Rezerwujemy prawo do zmian technicznych bez wcześniejszego powiadomienia. — PL-PL — LR7023-00 — 14.11.2012 —