Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 2 |
---|---|
Długość sondy L [mm] | 100...2000 |
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane G 3/4 gwint zewnętrzny |
Konstrukcja | styki pozłacane |
---|---|
Aplikacja | do aplikacji przemysłowych |
Media | Ciecze |
Stała dielektryczna medium | ≥ 1,8; (w przypadku mediów o stałej dielektrycznej 1,8 ... 5 (np. oleje), do działania wymagana jest rura współosiowa) |
Zalecane medium | woda; roztwory wodne; oleje; media bazujące na olejach |
Temperatura procesu [°C] | -25...80; (90 < 1 h ; proszę zobaczyć uwagę w komentarzach) |
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 16 |
Odporność na podciśnienie [mbar] | -1000 |
Napięcie zasilania [V] | 18...30 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 25 |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Czas rozruchu [s] | < 3 |
Zasada pomiaru | Ukierunkowana mikrofala |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 2 |
---|
Łączna liczba wyjść | 2 |
---|---|
Sygnał wyjściowy | sygnał przełączający; IO-Link |
Wykonanie elektryczne | PNP/NPN |
Liczba wyjść binarnych | 2 |
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna) |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2,5 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 200 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Długość sondy L [mm] | 100...2000 |
---|---|
Zakres aktywny A [mm] | L-40; (kiedy ustawione na oleje i media bazujące na oleju: L-60) |
Zakres martwy I1 / I2 [mm] | 30 / 10; (kiedy ustawione na oleje i media bazujące na oleju: 30 / 30) |
Częstotliwość próbkowania [Hz] | 4 |
Punkt przełączania SP [mm] | 15...L-30 | |
---|---|---|
Uwaga dotycząca punktu przełączania SP |
|
|
Punkt resetu rP [mm] | 10... L-35 | |
Uwaga dotycząca punktu resetowania rP |
|
|
W krokach co [mm] | 5 | |
Histereza [mm] | > 5 |
Powtarzalność [mm] | ± 5 |
---|---|
Błąd pomiaru [mm] | ± 7 |
Błąd offsetu [mm] | 5 |
Rozdzielczość [mm] | 1 |
Dryft temperaturowy na 10K | ± 0,2 % |
Interfejs komunikacyjny | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Typ transmisji | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
SIO tryb | tak | ||||
Wymagany typ portu mastera | A | ||||
Ilość danych analogowych | 3 | ||||
Ilość danych binarnych | 2 | ||||
Min.czas cyklu procesu [ms] | 3,2 | ||||
Obsługiwane DeviceID |
|
Temperatura otoczenia [°C] | -25...60 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -40...85 |
Ochrona | IP 68; IP 69K; (7 dni / 1 m głębokości wody / 0,1 bara: IP 68) |
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Odporność na wstrząsy |
|
||||||
Odporność na wibracje |
|
||||||
MTTF [lata] | 286 | ||||||
Dopuszczenie UL |
|
Waga [g] | 484,4 |
---|---|
Materiał | stal nierdzewna (1.4301 / 304); stal nierdzewna (1.4404 / 316L); FKM; PEI |
Materiały części w kontakcie z medium | stal nierdzewna (1.4305 / 303); połączenie sondy: stal kwasoodporna (1.4435 / 316L); PTFE; FKM; uszczelnienie: NBR wzmocnienie włóknem |
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane G 3/4 gwint zewnętrzny |
Uwagi | Dla wysokich temperatur procesu: temperatura w przyłączu procesowym jest decydująca. Rzeczywista temperatura medium może być wyższa. |
---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane |
---|
Odchylenie pomiaru D na granicy zakresu pręta aktywnego
|
|
---|