Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 1; Liczba wyjść analogowych: 1 |
---|---|
Długość sondy L [mm] | 150...2000 |
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane G 1 gwint zewnętrzny Aseptoflex Vario |
Konstrukcja | styki pozłacane |
---|---|
Aplikacja | strefy sterylne |
Media | Ciecze |
Stała dielektryczna medium | > 5 |
Zalecane medium | woda; roztwory wodne |
Temperatura procesu [°C] | -40...150; (proszę zobaczyć uwagę w komentarzach) |
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 40 |
Odporność na podciśnienie [mbar] | -1000 |
MAWP (dla aplikacji zgodnych z CRN) [bar] | 25 |
Napięcie zasilania [V] | 18...30 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 50 |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Czas rozruchu [s] | < 3 |
Zasada pomiaru | Ukierunkowana mikrofala |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 1; Liczba wyjść analogowych: 1 |
---|
Łączna liczba wyjść | 2 |
---|---|
Sygnał wyjściowy | sygnał przełączający; sygnał analogowy; IO-Link |
Wykonanie elektryczne | PNP/NPN |
Liczba wyjść binarnych | 1 |
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna) |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2,5 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 150; (200 (...60 °C)) |
Liczba wyjść analogowych | 1 |
Analogowe wyjście prądowe [mA] | 4...20, odwracalny; (skalowany) |
Maks. obciążenie [Ω] | 500 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Długość sondy L [mm] | 150...2000 |
---|---|
Zakres aktywny A [mm] | L-40 |
Zakres martwy I1 / I2 [mm] | 30 / 10 |
Częstotliwość próbkowania [Hz] | 4 |
Punkt przełączania SP [mm] | 15...L-30 |
---|---|
Punkt resetu rP [mm] | 10... L-35 |
W krokach co [mm] | 1 |
Histereza [mm] | > 5 |
Błąd pomiaru [mm] | ± 7 |
---|---|
Błąd offsetu [mm] | 5 |
Rozdzielczość [mm] | 1 |
Sygnał zerowy (prąd) [mA] | 4,0 |
Pełny sygnał (bieżący) [mA] | 20 |
Dryft temperaturowy na 10K | ± 0,2 % |
Interfejs komunikacyjny | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Typ transmisji | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
SIO tryb | tak | ||||
Wymagany typ portu mastera | A | ||||
Ilość danych analogowych | 1 | ||||
Ilość danych binarnych | 2 | ||||
Min.czas cyklu procesu [ms] | 2,3 | ||||
Obsługiwane DeviceID |
|
Temperatura otoczenia [°C] | -40...80 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -40...100 |
Ochrona | IP 68; IP 69K |
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Odporność na wstrząsy |
|
||||||
Odporność na wibracje |
|
||||||
MTTF [lata] | 216 |
Waga [g] | 330,75 |
---|---|
Materiał | stal nierdzewna (1.4404 / 316L); PEI; PFA; PBT; FKM |
Materiały części w kontakcie z medium | stal nierdzewna (1.4404 / 316L); PEEK; EPDM |
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane G 1 gwint zewnętrzny Aseptoflex Vario |
Charakterystyka powierzchniowa Ra/Rz części mających kontakt z medium | < 0,8 |
Wyświetlacz |
|
---|
Uwagi | Dla wysokich temperatur procesu: temperatura w przyłączu procesowym jest decydująca. Rzeczywista temperatura medium może być wyższa.; W zastosowaniach 3-A temperatura medium jest ograniczona do 121 ° C i wymagane jest czyszczenie COP. |
---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane |
---|
Odchylenie pomiaru D na granicy zakresu pręta aktywnego
|
|
---|