Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 4 |
---|---|
Długość sondy L [mm] | 264 |
Konstrukcja | styki pozłacane |
---|---|
Media | chłodziwa na bazie wody; oleje; woda; media podobne do wody |
Stała dielektryczna medium | > 2 |
Nie stosować do | media ekstremalnie przewodzące; przylegające media; granulaty; materiały masowe; kwasy; ługi |
Ciśnienie w zbiorniku [bar] | 0,5; (gdy zamontowane za pomocą akcesoriów montażowych: E43001 - E43007, E43019) |
Temperatura medium [°C] | 0...35; (LL8022 + E43100: 0...65; W przypadku wody i roztworów wodnych o temperaturze> 35 ° C należy zainstalować urządzenie w klimatyzowanej rurze.) |
---|
Temperatura medium [°C] | 0...70 |
---|---|
Krótkotrwała temperatura medium [°C] | 0...90 |
Temperatura medium [°C] | 0...35; (LL8022 + E43100: 0...65; W przypadku wody i roztworów wodnych o temperaturze> 35 ° C należy zainstalować urządzenie w klimatyzowanej rurze.) |
---|
Napięcie zasilania [V] | 18...30 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus) |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 60 |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Czas rozruchu [s] | 3 |
Zasada pomiaru | pojemnościowy |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 4 |
---|
Łączna liczba wyjść | 4 |
---|---|
Sygnał wyjściowy | sygnał przełączający |
Wykonanie elektryczne | PNP |
Liczba wyjść binarnych | 4 |
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna) |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2,5 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 200 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | termiczne, impulsowe |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Długość sondy L [mm] | 264 |
---|---|
Zakres aktywny A [mm] | 195 |
Zakres martwy I1 / I2 [mm] | 53 / 15 |
Punkt przełączania SP [mm] | 25...190 |
---|---|
Punkt resetu rP [mm] | 20...185 |
W krokach co [mm] | 5 |
Histereza [mm] | 5 |
Kontrola przepełnienia OP [mm] | 69 - 82 - 94 - 106 - 118 - 130 - 143 - 155 - 167 - 179 - 191 - 204 |
Histereza, OP [mm] | 2 |
Zakres wyświetlacza [°C] | -10...100 |
---|
Błąd pomiaru [% wartości końcowej] | ± 5 |
---|---|
Powtarzalność | ± 2 |
Możliwości parametryzacji | histereza / okno; normalnie otwarte / zamknięte; Pozycja SP / rP; Pozycja OP; dostosowanie OP; wybór medium; ustawienie przesunięcia; Jednostka wyświetlana; ustawienia monitorowania wycieków |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | 0...60 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -25...80 |
Ochrona | IP 67 |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odporność na wstrząsy |
|
||||||||
Odporność na wibracje |
|
||||||||
MTTF [lata] | 202 |
Waga [g] | 344,6 |
---|---|
Wymiary [mm] | Ø 16 |
Materiał | stal nierdzewna (1.4301 / 304); FKM; NBR; PBT; PC; PEI; PP; TPE-V |
Materiały części w kontakcie z medium | PP |
Wyświetlacz |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane |
---|