Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 1 |
---|---|
Długość sondy L [mm] | 737 |
Konstrukcja | styki pozłacane |
---|---|
Media | chłodziwa; oleje |
Nie stosować do | kwasy; ługi |
Temperatura medium [°C] | 0...55; (W przypadku wody i roztworów wodnych o temperaturze> 35 ° C należy zainstalować urządzenie w klimatyzowanej rurze.) |
Ciśnienie w zbiorniku [bar] | 0,5; (gdy zamontowane za pomocą akcesoriów montażowych: E43001 - E43007, E43019) |
Napięcie zasilania [V] | 10...36 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | 13; (24 V) |
Klasa ochrony | II |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Zasada pomiaru | pojemnościowy |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 1 |
---|
Łączna liczba wyjść | 1 |
---|---|
Sygnał wyjściowy | sygnał przełączający |
Wykonanie elektryczne | PNP |
Liczba wyjść binarnych | 1 |
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna) |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2,5 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 250 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 5 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Długość sondy L [mm] | 737 |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -25...80 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
EMC |
|
---|
Wymiary [mm] | Ø 16 |
---|---|
Materiał | PP; TPE-V |
Materiały części w kontakcie z medium | PP |
Wyświetlacz |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane |