Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 1; Liczba wyjść analogowych: 1 |
---|---|
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane M16 x 2 gwint zewnętrzny Minimess |
Media | oleje mineralne (np. HLP); oleje estrowe (np. HEES); biodegradowalne oleje (np. HETG) |
---|
Temperatura medium [°C] | -10...80 |
---|
Napięcie zasilania [V] | 9...33 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | 9...50 |
Klasa ochrony | III |
Zasada pomiaru | optyczny |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 1; Liczba wyjść analogowych: 1 |
---|
Łączna liczba wyjść | 2 |
---|---|
Liczba wyjść binarnych | 1 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 500 |
Liczba wyjść analogowych | 1 |
Analogowe wyjście prądowe [mA] | 4...20 |
Maks. obciążenie [Ω] | (Ub - 4 V) / 20 mA; Ub = 24 V: 1000 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | nie |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | nie |
Zakres pomiarowy | 10...22; ((numer zakresu)) |
---|---|
Zakres wyświetlacza | 0...24; ((numer zakresu)) |
Dokładność | ± 1; ((numer zakresu)) |
---|
Możliwości parametryzacji | za pomocą przycisków, komputera PC lub wej./wyj. binarnych |
---|
Interfejs komunikacyjny | CAN |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -10...60 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -20...60 |
Ochrona | IP 67 |
MTTF [lata] | 129 |
---|---|
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe | Artykuł 3, ustęp 3 |
Waga [g] | 829 |
---|---|
Materiały części w kontakcie z medium | stal nierdzewna (1.4028 / 420); szafir; NBR; Chrom |
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane M16 x 2 gwint zewnętrzny Minimess |
Wyświetlacz |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |
---|