Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść analogowych: 2 |
---|---|
Przyłącze procesowe | G 3/4 |
Media | Olej mineralny; estry syntetyczne; biodegradowalne oleje |
---|---|
Ciśnienie w zbiorniku [bar] | 50 |
Temperatura medium [°C] | -40...105 |
---|
Napięcie zasilania [V] | 9...33 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 25 |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | nie |
Zasada pomiaru | pojemnościowy |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść analogowych: 2 |
---|
Łączna liczba wyjść | 2 |
---|---|
Liczba wyjść analogowych | 2 |
Analogowe wyjście prądowe [mA] | 4...20 |
Maks. obciążenie [Ω] | (Ub - 8) x 25 |
Rozdzielczość wyjścia analogowego | φ: 1% / T: 0,1 K |
Zakres pomiarowy [°C] | -20...120 |
---|
Dokładność | φ: ± 3 % / T: ± 2 % |
---|
Czas reakcji [s] | 1,3 |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -40...85 |
Maks. wilgotność względna powietrza [%] | 100 |
Ochrona | IP 67 |
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Odporność na wibracje |
|
||||||
MTTF [lata] | 90 |
Waga [g] | 176,5 |
---|---|
Materiały części w kontakcie z medium | aluminium; HNBR; żywica poliuretanowa; żywica epoksydowa |
Przyłącze procesowe | G 3/4 |
Uwagi |
|
|
---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |
---|