Wykonanie elektryczne | PNP/NPN |
---|---|
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte / zamknięte |
Interfejs komunikacyjny | IO-Link |
Zasada działania | dynamiczny; (statyczne; bistabilny parametryzowalna) |
---|
Napięcie zasilania [V] | 12...30 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | 30 |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Wykonanie elektryczne | PNP/NPN |
---|---|
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte / zamknięte |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 150 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Czas odpowiedzi [ms] | 35 |
---|
Możliwości parametryzacji | normalnie otwarte / zamknięte; PnP/nPn; statisch / dynamisch / bistabil / Ein- Ausschaltverzögerung; Aktivierungs- Operations- Inputfarbe; jasność; Sensitivität |
---|
Interfejs komunikacyjny | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Typ transmisji | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor: Type 0 Generic Profiled Sensor; Identification and Diagnosis; Fixed Switching Signal Channel | ||||
SIO tryb | tak | ||||
Wymagany typ portu mastera | A | ||||
Ilość danych analogowych | 1 | ||||
Ilość danych binarnych | 1 | ||||
Min.czas cyklu procesu [ms] | 3,5 | ||||
Obsługiwane DeviceID |
|
Temperatura otoczenia [°C] | -20...80 |
---|---|
Ochrona | IP 65; IP 67; IP 69K; (od czoła) |
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [lata] | 359 |
Waga [g] | 93 |
---|---|
Materiał | PA 6.6-GF30 czarny; powierzchnia aktywna: PA Grilamid TR 90UV |
Wyświetlacz |
|
---|
Dostarczane elementy |
|
||
---|---|---|---|
Akcesoria (opcjonalne) |
|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Przewód: 2 m, PUR |
---|