Wykonanie elektryczne | PNP/NPN; (parametryzowalna) |
---|---|
Interfejs komunikacyjny | IO-Link |
Wymiary [mm] | 250 x 28 x 16,7 |
Aplikacja | Ciągły pomiar poziomu przez niemetalowe i nieprzewodzące ścianki |
---|---|
Media | suchy materiał sypki; roztwory wodne; oleje |
Nie stosować do | media silnie przylegające |
Napięcie zasilania [V] | 10...30 DC; (IO-Link: 18...30 DC) |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 50 |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Maks. czas rozruchu [ms] | 1300 |
Zasada pomiaru | pojemnościowy |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 3 |
---|
Wykonanie elektryczne | PNP/NPN; (parametryzowalna) |
---|---|
Liczba wyjść binarnych | 3 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 200 |
Maks. rezystancja wyjścia przelączającego [Ω] | 8 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Zakres pomiarowy [mm] | < 200 |
---|
Zakres wykrywania [mm] | 228 |
---|---|
Punkt przełączania SP [%] | 5...95 |
Punkt resetu rP [%] | 4...94 |
W krokach co [%] | 1 |
Powtarzalność [% wartości końcowej] | 2 |
---|---|
Odchylenie offsetu [% wartości końcowej] | 4 |
Rozdzielczość [% wartości końcowej] | 1 |
Odchylenie liniowości [% wartości końcowej] | 1 |
Czas odpowiedzi [ms] | 1300 |
---|
Interfejs komunikacyjny | IO-Link | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ transmisji | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||||||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||||
Profil | Digital Measuring Sensor Profile, Common Profile | ||||||||||
SIO tryb | tak | ||||||||||
Wymagany typ portu mastera | A | ||||||||||
Ilość danych analogowych | 1 | ||||||||||
Ilość danych binarnych | 3 | ||||||||||
Min.czas cyklu procesu [ms] | 9,6 | ||||||||||
Dane procesowe IO-Link (cykliczne) |
|
||||||||||
Funkcje IO-Link (acykliczne) | kierunek montażu; ograniczenie elementów czujnikowych; Czułość; minimalny próg rozpoznawania; Zachowanie w przypadku wystąpienia błędu; błąd opóźnienia; Tłumienie; Tryb LED; licznik cykli włączania; licznik godzin pracy; licznik cykli przełączania; minimum maksimum. wartość procesowa; temperatura wewnętrzna; minimum maksimum. temperatura wewnętrzna; poziom danych diagnostycznych | ||||||||||
Obsługiwane DeviceID |
|
||||||||||
Uwaga |
|
Zastosowanie | DIN EN 60654-1 klasa aplikacji B2 |
---|---|
Temperatura otoczenia [°C] | -20...80 |
Temperatura składowania [°C] | -25...85 |
Ochrona | IP 65 |
EMC |
|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odporność na wstrząsy |
|
||||||||||||||
Odporność na wibracje |
|
||||||||||||||
MTTF [lata] | 290,43 | ||||||||||||||
Dopuszczenie UL |
|
Waga [g] | 432 |
---|---|
Wymiary [mm] | 250 x 28 x 16,7 |
Materiał | PBT; PC; |
Wyświetlacz |
|
---|
Dostarczane elementy |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Akcesoria (opcjonalne) |
|
Uwagi |
|
|
---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Podłączenie | Przewód: 2 m, PUR; 5 x 0,34 mm² |
---|