You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. KN5104

Czujnik pojemnościowy

KN5104

KNQ01NUKFNKG

Czujnik pojemnościowy

KN5104

KNQ01NUKFNKG

Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny
Artykuły alternatywne: KQ6001 Porównanie produktów: KN5104 / KQ6001 Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!
  • ce
  • cul
Cechy produktu
Wykonanie elektryczne NPN
Funkcja wyjścia normalnie otwarte / zamknięte; (wybieralne)
Strefa działania [mm] Nastawa możliwa dla pustego i pełnego obiektu
Obudowa prostopadłościan
Wymiary [mm] 72 x 36 x 10
Aplikacja
Konstrukcja Wyjście diagnostyczne
Montaż wykrywanie przez niemetalową ścianę zbiornika lub na rurkach typu bypass
Media suchy materiał sypki; ciecze
Zalecane medium media o stałej dielektrycznej < 20; oleje
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 10...36 DC
Pobór prądu [mA] 30; (24 V)
Klasa ochrony II
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją tak
Wyjścia
Wykonanie elektryczne NPN
Funkcja wyjścia normalnie otwarte / zamknięte; (wybieralne)
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] 2,5
Wyjście diagnostyczne tak
Maks. spadek napięcia wyjścia diagnostycznego [V] 3,5
Maksymalny prąd obciążenia wyjścia diagnostycznego [mA] 10
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] 150
Częstotliwość przełączania DC [Hz] 5
Zabezpieczenie przed zwarciem tak
Typ zabezpieczenia przed zwarciem impulsowe
Zabezpieczenie przed przeciążeniem tak
Strefa działania
Strefa działania [mm] Nastawa możliwa dla pustego i pełnego obiektu
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -25...80
Ochrona IP 67
Testy / dopuszczenia
EMC
EN 60947-5-2
Dane mechaniczne
Obudowa prostopadłościan
Montaż montaż niezabudowany
Wymiary [mm] 72 x 36 x 10
Materiał PC; PBT
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz
Stan wyjścia 1 x LED, kolor żółty
działanie 1 x LED, kolor zielony
Funkcja 1 x LED, kolor czerwony
Akcesoria
Dostarczane elementy
śrubokręt: 1
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne
Podłączenie Przewód: 2 m, PVC; 4 x 0,14 mm²