You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. Czujniki
  3. Czujniki pojemnościowe
  4. Wszystkie czujniki pojemnościowe
  5. KI5087

Czujnik pojemnościowy

KI5087

KIA3150NFPKG/2T/US

Czujnik pojemnościowy

KI5087

KIA3150NFPKG/2T/US

  • Łatwa regulacja do stanu pustego i pełnego przyciskiem lub przez IO-Link
  • Programowalna funkcja wyjściowa NO/NC
  • Wyraźnie widoczne wskazanie stanu przełączenia
  • Wytrzymała obudowa ze stali nierdzewnej do zastosowań w trudnych warunkach przemysłowych
  • Niezawodne wykrywanie poziomu przez niemetalowe ściany naczynia
  • Łatwa parametryzacja przez IO-Link
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
Cechy produktu
Wykonanie elektryczne PNP
Funkcja wyjścia normalnie otwarte / zamknięte; (wybieralne)
Strefa działania [mm] 15
Interfejs komunikacyjny IO-Link
Obudowa Obudowa gwintowana
Wymiary [mm] M30 x 1,5 / L = 90
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 10...30 DC; (10...36 DC (60 °C))
Pobór prądu [mA] < 18
Klasa ochrony III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją tak
Zasada pomiaru pojemnościowy
Wyjścia
Wykonanie elektryczne PNP
Funkcja wyjścia normalnie otwarte / zamknięte; (wybieralne)
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] 2,5
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] 100
Częstotliwość przełączania DC [Hz] 10
Zabezpieczenie przed zwarciem tak
Zabezpieczenie przed przeciążeniem tak
Strefa działania
Strefa działania [mm] 15
Dokładność / odchylenie
Histereza [% z Sr] 1...15
Dryft punktu przełączania [% z Sr] -20...20
Interfejsy
Interfejs komunikacyjny IO-Link
Typ transmisji COM1 (4,8 kBaud)
IO-Link Revision 1.1
Norma SDCI IEC 61131-9 CDV
Profil Smart Sensor
SIO tryb tak
Min.czas cyklu procesu [ms] 101
Obsługiwane DeviceID
Typ działania DeviceID
default 388
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -25...80
Ochrona IP 65; IP 67
Testy / dopuszczenia
EMC
EN 61000-4-2 ESD 8 kV AD
EN 61000-4-3 w.cz. promieniowane 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 w. cz. przewodzone 3 V
EN 55011 klasa B
Odporność na wibracje
EN 60068-2-6 Fc (10...55 Hz) / Amplituda 1mm, Czas 5 min., 30 min. w każdej osi w częstotliwości rezonansowej lub 55 Hz
Odporność na wstrząsy
EN 60068-2-27 Ea 30 g 6 udarów / 11 ms pół sinusa (x, y, z)
MTTF [lata] 719
Dane mechaniczne
Waga [g] 119,2
Obudowa Obudowa gwintowana
Montaż montaż niezabudowany
Wymiary [mm] M30 x 1,5 / L = 90
Opis gwintu M30 x 1,5
Materiał obudowa: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); Przycisk: TPE-U; osłona: PBT; okno LED: PEI
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz
Stan wyjścia 1 x LED, kolor żółty
Funkcja uczenia tak
Blokada elektroniczna tak
Akcesoria
Dostarczane elementy
nakrętki zabezpieczające: 2
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne - wtyk
Podłączenie Konektor: 1 x M12; kodowanie: A