You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. KI0042

Czujnik pojemnościowy

KI0042

KIE2015-FBOA/NI/3D

Czujnik pojemnościowy

KI0042

KIE2015-FBOA/NI/3D

Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny
Artykuły alternatywne: KI000A Porównanie produktów: KI0042 / KI000A Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!
  • ce
  • ex
Cechy produktu
Funkcja wyjścia normalnie otwarte / zamknięte; (wybieralne)
Strefa działania [mm] 15
Obudowa Obudowa gwintowana
Wymiary [mm] M30 x 1,5 / L = 151
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 20...250 AC/DC
Klasa ochrony II
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją nie
Wyjścia
Funkcja wyjścia normalnie otwarte / zamknięte; (wybieralne)
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] 8
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego AC [V] 10
Minimalny prąd obciążenia [mA] 5
Maks. prąd upływu [mA] 2,5 (250 V AC) / 1,7 (110 V AC) / 1,5 (24 V DC)
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego AC [mA] 130; (250 (...40 °C) 250 (...50 °C); przy użytkowaniu poza strefą EX: 200 (...70 °C))
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] 130; (250 (...40 °C) 250 (...50 °C); przy użytkowaniu poza strefą EX: 200 (...70 °C))
Szczytowy prąd obciążenia wyjścia przełączającego [mA] 1500; (20ms / 0,5Hz)
Częstotliwość przełączania AC [Hz] 25
Częstotliwość przełączania DC [Hz] 50
Zabezpieczenie przed zwarciem nie
Zabezpieczenie przed przeciążeniem nie
Strefa działania
Strefa działania [mm] 15
Regulowany zasięg działania tak
Ustawienia fabryczne zasięgu działania [mm] 15
Realny zasięg działania Sr [mm] 15 ± 10 %
Dokładność / odchylenie
Współczynnik korekcji szkło: 0,4 / woda: 1 / ceramika: 0,2 / PVC: 0,2
Histereza [% z Sr] 1...15
Dryft punktu przełączania [% z Sr] -15...15
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -20...60
Uwaga dot. temperatury otoczenia
przy użytkowaniu poza strefą EX: -25...70 °C
Ochrona IP 54; (przy użytkowaniu poza strefą EX: IP 65)
Zwiększona ochrona tak
Testy / dopuszczenia
Oznaczenie ATEX II 3D Ex tD A22 IP54 T80°C X
EMC
IEC 60947-5-2
Dane mechaniczne
Waga [g] 0,161
Obudowa Obudowa gwintowana
Montaż montaż niezabudowany
Wymiary [mm] M30 x 1,5 / L = 151
Opis gwintu M30 x 1,5
Materiał PBT; PA
Moment dokręcający dla dławika kablowego [Nm] 2,7; (maksimum: 3,5)
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz
Stan wyjścia 1 x LED, kolor żółty
Połączenie elektryczne
Wymagana ochrona bezpiecznik miniaturowy wg IEC60127-2 karta 1; ≤ 2 A; szybki; Proszę umieścić bezpiecznik poza strefą zagrożenia wybuchem.
Akcesoria
Dostarczane elementy
nakrętki zabezpieczające: 2
śrubokręt: 1
Uwagi
Uwagi
Zalecenie: Po wystąpieniu zwarcia należy sprawdzić, czy urządzenie działa prawidłowo.
Specialne warunki dla bezpiecznej pracy mają zastosowanie w obszarach zagrożonych wybuchem
Należy przestrzegać  wskazówek zawartych w instrukcji obsługi (część dotycząca ochrony przeciwwybuchowej)
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne
Podłączenie zaciski: ...2,5 mm²; Osłona przewodu: Ø 5,5...13 mm; Dławik kablowy: M20 X 1,5