1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Czujniki do pozycjonowania
  4. Czujniki pojemnościowe
  5. Czujniki AC / DC
  6. KG0008

KG0008

Czujnik pojemnościowy

KGE2008-FBOA/NI

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Szanowny Kliencie!
Niestety ta karta informacyjna nie jest dostępna w wybranym języku. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt na adres e-mailowy: info.pl@ifm.com.

Z pozdrowieniami
Zespół ifm

  • Ze stopniem zespolonego wyjścia AC/DC
  • Technologia dwuprzewodowa
  • Łatwa, potencjometryczna regulacja zasięgu wykrywania
  • Programowalna funkcja wyjściowa NO/NC
  • Z terminalem zaciskowym obracanym o 90
  • ccc
  • ce
  • eac
Do pobrania
Technische Details
Cechy produktu
Funkcja wyjścia normalnie otwarty / zamknięty; (wybieralne)
Strefa działania [mm] 8
Obudowa Obudowa gwintowana
Wymiary [mm] M18 x 1 / L = 110
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 20...250 AC/DC
Klasa ochrony II
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją nie
Wyjścia
Funkcja wyjścia normalnie otwarty / zamknięty; (wybieralne)
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] 6
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego AC [V] 6
Minimalny prąd obciążenia [mA] 4
Maks. prąd upływu [mA] 2,5 (250 V AC) / 1,7 (110 V AC) / 1,5 (24 V DC)
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego AC [mA] 150; (350 (...50 °C))
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] 100
Szczytowy prąd obciążenia wyjścia przełączającego [mA] 2100; (20 ms / 0,5 Hz)
Częstotliwość przełączania AC [Hz] 25
Częstotliwość przełączania DC [Hz] 50
Zabezpieczenie przed zwarciem nie
Zabezpieczenie przed przeciążeniem nie
Strefa działania
Strefa działania [mm] 8
Realny zasięg działania Sr [mm] 8 ± 10 %
Gwarantowany zasięg działania [mm] 0...6,5
Dokładność / odchylenie
Współczynnik korekcji szkło: 0,4 / woda: 1 / ceramika: 0,2 / PVC: 0,2
Histereza [% z Sr] 1...15
Dryft punktu przełączania [% z Sr] -15...15
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -25...80
Ochrona IP 65
Testy / dopuszczenia
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [lata] 323
Dane mechaniczne
Waga [g] 82
Obudowa Obudowa gwintowana
Montaż montaż niezabudowany
Wymiary [mm] M18 x 1 / L = 110
Opis gwintu M18 x 1
Materiał PBT
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz
Stan wyjścia 1 x LED, kolor żółty
Połączenie elektryczne
Wymagana ochrona bezpiecznik miniaturowy wg IEC60127-2 karta 1; ≤ 2 A; szybki
Akcesoria
Akcesoria (w komplecie)
nakrętki zabezpieczające: 2
śrubokręt: 1
Uwagi
Uwagi
Zalecenie: Po wystąpieniu zwarcia należy sprawdzić, czy urządzenie działa prawidłowo.
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne
Podłączenie zaciski: ...2,5 mm²; Osłona przewodu: Ø 4,5...10 mm; Dławik kablowy: M16 X 1,5
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Rezerwujemy prawo do zmian technicznych bez wcześniejszego powiadomienia. — PL-PL — KG0008-00 — 22.04.2013 —