You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. KB5003

Czujnik pojemnościowy

KB5003

KB-3020-BNKG/NI

Czujnik pojemnościowy

KB5003

KB-3020-BNKG/NI

  • Znaczna odporność na zakłócenia
  • Łatwa, potencjometryczna regulacja zasięgu wykrywania
  • Gładka obudowa z tworzywa sztucznego zabezpieczająca przed osadami
  • Do wykrywania położenia lub monitorowania poziomu
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny
Artykuły alternatywne: KI5302 + E10077 Porównanie produktów: KB5003 / KI5302 Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!
  • ce
  • cul
Cechy produktu
Wykonanie elektryczne NPN
Funkcja wyjścia normalnie zamknięte
Strefa działania [mm] 3...20
Obudowa cylindryczna
Wymiary [mm] Ø 34 / L = 81
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 10...36 DC
Pobór prądu [mA] 13; (24 V)
Klasa ochrony II
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją tak
Wyjścia
Wykonanie elektryczne NPN
Funkcja wyjścia normalnie zamknięte
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] 2,5
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] 250
Częstotliwość przełączania DC [Hz] 40
Zabezpieczenie przed zwarciem tak
Zabezpieczenie przed przeciążeniem tak
Strefa działania
Strefa działania [mm] 3...20
Regulowany zasięg działania tak
Ustawienia fabryczne zasięgu działania [mm] 20
Realny zasięg działania Sr [mm] 20 ± 10 %
Gwarantowany zasięg działania [mm] 0...16,2
Dokładność / odchylenie
Współczynnik korekcji szkło: 0,4 / woda: 1 / ceramika: 0,2 / PVC: 0,2
Histereza [% z Sr] 1...15
Dryft punktu przełączania [% z Sr] -15...15
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -25...70
Ochrona IP 65
Zwiększona ochrona tak; (Zwiększona odporność na zakłócenia o częstotliwościach radiowych)
Testy / dopuszczenia
EMC
EN 60947-5-2
Dane mechaniczne
Waga [g] 255
Obudowa cylindryczna
Montaż montaż niezabudowany
Wymiary [mm] Ø 34 / L = 81
Materiał PBT
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz
Stan wyjścia 1 x LED, kolor żółty
Akcesoria
Dostarczane elementy
Klamry mocujące: 1
śrubokręt: 1
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne
Podłączenie Przewód: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²