Wykonanie elektryczne | PNP |
---|---|
Funkcja wyjścia | 2 x NO |
Strefa działania [mm] | 4 |
Obudowa | prostopadłościan |
Wymiary [mm] | 40 x 26 x 26 |
Konstrukcja | Odporność na pole elektromagnetyczne |
---|---|
Odporność na pole elektromagnetyczne | tak |
Napięcie zasilania [V] | 10...36 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 15 |
Klasa ochrony | II |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Wykonanie elektryczne | PNP |
---|---|
Funkcja wyjścia | 2 x NO |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2,5 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 250 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 1400 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Strefa działania [mm] | 4 |
---|---|
Realny zasięg działania Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Gwarantowany zasięg działania [mm] | 0...3,25 |
Współczynnik korekcji | stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,7 / mosiądz: 0,5 / aluminium: 0,4 / miedź: 0,3 |
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
MTTF [lata] | 1070 |
Waga [g] | 145 |
---|---|
Obudowa | prostopadłościan |
Montaż | montaż niezabudowany |
Wymiary [mm] | 40 x 26 x 26 |
Materiał | PC |
Wyświetlacz |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Przewód: 2 m, PVC; 4 x 0,34 mm² |
---|---|
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |