You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. IN5006

Czujnik indukcyjny

IN5006

IN-3004-APOG

Czujnik indukcyjny

IN5006

IN-3004-APOG

Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny
  • ce
Cechy produktu
Wykonanie elektryczne PNP
Funkcja wyjścia normalnie zamknięte
Strefa działania [mm] 4
Obudowa prostopadłościan
Wymiary [mm] 40 x 12 x 26
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 10...55 DC
Pobór prądu [mA] 15; (24 V)
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją nie
Wyjścia
Wykonanie elektryczne PNP
Funkcja wyjścia normalnie zamknięte
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] 1
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] 400
Częstotliwość przełączania DC [Hz] 250
Zabezpieczenie przed zwarciem nie
Zabezpieczenie przed przeciążeniem nie
Strefa działania
Strefa działania [mm] 4
Realny zasięg działania Sr [mm] 4 ± 10 %
Gwarantowany zasięg działania [mm] 0...3,25
Dokładność / odchylenie
Współczynnik korekcji stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,7 / mosiądz: 0,4 / aluminium: 0,3 / miedź: 0,2
Histereza [% z Sr] 1...15
Dryft punktu przełączania [% z Sr] -10...10
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -25...80
Ochrona IP 65
Testy / dopuszczenia
EMC
EN 60947-5-2
Dane mechaniczne
Obudowa prostopadłościan
Montaż montaż niezabudowany
Wymiary [mm] 40 x 12 x 26
Materiał PBT
Otwór montażowy
Moment dokręcający [Nm] < 0,5
Tuleja gwintowana
Moment dokręcający [Nm] < 1,2; (przy podstawie mosiężnej tulei na powierzchni mocującej)
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne
Podłączenie Przewód: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²