Wykonanie elektryczne | PNP/NPN; (parametryzowalna) |
---|---|
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna) |
Interfejs komunikacyjny | IO-Link |
Obudowa | prostopadłościan |
Wymiary [mm] | 40 x 40 x 54 |
Napięcie zasilania [V] | 15...30 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 33 |
Klasa ochrony | II |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Wykonanie elektryczne | PNP/NPN; (parametryzowalna) |
---|---|
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna) |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2,5 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 100 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 100 |
Analogowe wyjście napięciowe [V] | 0...10; (liniowe; gradient: 0,3125 V/mm; do zbliżania frontalnego i do celu ze stali miękkiej: 105 x 105 x 1 mm) |
Min. rezystancja obciążenia [Ω] | 2000 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Zakres pomiarowy [mm] | 3...35 |
---|---|
Punkt przełączania IO-Link [mm] | 6,13...32,69 |
Współczynnik korekcji | stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,8 / mosiądz: 0,5 / aluminium: 0,5 / miedź: 0,4 | |
---|---|---|
Histereza [% z Sr] | 3...15 | |
Uwaga dotycząca histerezy |
|
|
Błąd nieliniowości wyjścia analogowego [%] | ± 2; (zakresu pomiarowego) | |
Powtarzalność wyjścia analogowego [%] | ± 2; (zakresu pomiarowego) | |
Współczynnik temperaturowy [%/K vom MEW] | ±0,15 | |
Dryft temperatury | ± 5 %; (zakresu pomiarowego) |
Czas reakcji [ms] | < 20 |
---|
Interfejs komunikacyjny | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ transmisji | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||
Profil | Smart Sensor: Identification and diagnosis; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Teach Channel | ||||||||
SIO tryb | tak | ||||||||
Wymagany typ portu mastera | A | ||||||||
Min.czas cyklu procesu [ms] | 3,2 | ||||||||
Dane procesowe IO-Link (cykliczne) |
|
||||||||
Funkcje IO-Link (acykliczne) | licznik cykli przełączania; licznik cykli włączania; licznik godzin pracy; temperatura wewnętrzna; nazwa przypisana do aplikacji | ||||||||
Obsługiwane DeviceID |
|
||||||||
Uwaga |
|
Temperatura otoczenia [°C] | -25...80 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [lata] | 231 | ||||||||||
Oprogramowanie wbudowane w cenie produktu | tak | ||||||||||
Dopuszczenie UL |
|
Waga [g] | 158,5 |
---|---|
Obudowa | prostopadłościan |
Montaż | montaż niezabudowany |
Wymiary [mm] | 40 x 40 x 54 |
Materiał | PA; stal nierdzewna (1.4404 / 316L) |
Wyświetlacz |
|
---|
Uwagi |
|
|
---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |
---|