1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Czujniki do pozycjonowania
  4. Czujniki indukcyjne
  5. Stały zasięg wykrywania dla wszystkich metali
  6. IM5135

IM5135

Czujnik indukcyjny

IMC4040-CPKG/K1/US-100-DPA

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Szanowny Kliencie!
Niestety ta karta informacyjna nie jest dostępna w wybranym języku. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt na adres e-mailowy: info.pl@ifm.com.

Z pozdrowieniami
Zespół ifm

  • Współczynnik korekcji 1: Stały zasięg wykrywania wszystkich metali
  • Długi zasięg wykrywania do zastosowań w przenośnikach
  • Dodatkowa funkcja wyjściowa NO/NC
  • Do wyboru pięć położeń powierzchni aktywnej
  • Narożne diody LED wyraźnie widoczne w każdej pozycji montażowej
  • ce
  • eac
  • cul
Do pobrania
Technische Details
Cechy produktu
Wykonanie elektryczne PNP
Funkcja wyjścia komplementarny
Strefa działania [mm] 40
Obudowa prostopadłościan
Wymiary [mm] 40 x 40 x 54
Aplikacja
System współczynnik korekcji K=1; Odporność na pole elektromagnetyczne
Odporność na pole elektromagnetyczne tak
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 10...36 DC
Pobór prądu [mA] < 20
Klasa ochrony II
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją tak
Wyjścia
Wykonanie elektryczne PNP
Funkcja wyjścia komplementarny
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] 2,5
Maks. prąd upływu [mA] 0,1
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] 200
Częstotliwość przełączania DC [Hz] 200
Zabezpieczenie przed zwarciem tak
Typ zabezpieczenia przed zwarciem impulsowe
Zabezpieczenie przed przeciążeniem tak
Strefa działania
Strefa działania [mm] 40
Realny zasięg działania Sr [mm] 40 ± 10 %
Gwarantowany zasięg działania [mm] 0...32,4
Dokładność / odchylenie
Współczynnik korekcji stal: 1 / stal kwasoodporna: 1 / mosiądz: 1 / aluminium: 1 / miedź: 1
Histereza [% z Sr] 1...20
Dryft punktu przełączania [% z Sr] -10...10
Współczynnik korekcji K=1 tak
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -25...70
Ochrona IP 67; IP 69K
Testy / dopuszczenia
EMC
EN 61000-4-2 ESD 8 kV CD / 6 kV AD
EN 61000-4-3 HF promieniowanie 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV przewód do przewodu, Ri: 2 Ohm
EN 61000-4-6 przewodzeie w. cz. 10 V
EN 55011 klasa B
MTTF [lata] 972
Dopuszczenie UL
Ta -25...70 °C
Enclosure type Type 1
Napięcie zasilania Class 2
Numer UL E174191
Dane mechaniczne
Waga [g] 134
Obudowa prostopadłościan
Powierzchnia aktywna 5 pozycji do wyboru
Montaż montaż niezabudowany
Wymiary [mm] 40 x 40 x 54
Materiał obudowa: PA; gwint złącza: stal kwasoodporna
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz
Stan wyjścia 1 x LED, kolor żółty
działanie 1 x LED, kolor zielony
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne - wtyk
Podłączenie Konektor: 1 x M12; Nakrętka: podtrzymanie, obrotowe
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Rezerwujemy prawo do zmian technicznych bez wcześniejszego powiadomienia. — PL-PL — IM5135-02 — 23.02.2010 —