Wykonanie elektryczne | PNP |
---|---|
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte |
Strefa działania [mm] | 40 |
Obudowa | prostopadłościan |
Wymiary [mm] | 40 x 40 x 54 |
Konstrukcja | współczynnik korekcji K=1; Odporność na pole elektromagnetyczne |
---|---|
Odporność na pole elektromagnetyczne | tak |
Maks. natężenie pola magnetycznego [mT] | 300 |
Napięcie zasilania [V] | 10...36 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 20 |
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
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 200 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 200 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Strefa działania [mm] | 40 |
---|---|
Realny zasięg działania Sr [mm] | 40 ± 10 % |
Gwarantowany zasięg działania [mm] | 0...32,4 |
Współczynnik korekcji | stal: 1 / stal kwasoodporna: 1 / mosiądz: 1 / aluminium: 1 / miedź: 1 |
---|---|
Histereza [% z Sr] | 1...20 |
Dryft punktu przełączania [% z Sr] | -10...10 |
Współczynnik korekcji K=1 | tak |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...70 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [lata] | 1161 | ||||||||||||
Dopuszczenie UL |
|
Waga [g] | 132,5 |
---|---|
Obudowa | prostopadłościan |
Powierzchnia aktywna | 5 pozycji do wyboru |
Montaż | montaż niezabudowany |
Wymiary [mm] | 40 x 40 x 54 |
Materiał | obudowa: PA; powierzchnia aktywna: PA czarny; zaślepka: PA; zacisk: kolor pomarańczowy; śruba: stal nierdzewna (1.4567 / 304Cu) |
Wyświetlacz |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Nakrętka: podtrzymanie, obrotowe, stal nierdzewna (1.4404 / 316L) |
---|