Wykonanie elektryczne | AS-i |
---|---|
Strefa działania [mm] | 15 |
Obudowa | prostopadłościan |
Wymiary [mm] | 40 x 40 x 54 |
Napięcie zasilania [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 35 |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Wykonanie elektryczne | AS-i |
---|---|
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 100 |
Strefa działania [mm] | 15 |
---|---|
Gwarantowany zasięg działania [mm] | 0...12,1 |
Współczynnik korekcji | stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,7 / mosiądz: 0,5 / aluminium: 0,5 / miedź: 0,4 |
---|---|
Histereza [% z Sr] | 1...20 |
Dryft punktu przełączania [% z Sr] | -10...10 |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...70 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [lata] | 958 |
Wersja AS-i | 3.0 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozszerzony tryb adresowania | tak | |||||||||||||||
Konfiguracja AS-i E_A [hex] | 0 | |||||||||||||||
AS-i_ID_kod [hex] | A.E | |||||||||||||||
Certyfikat AS-i | 71901 | |||||||||||||||
Bity danych |
|
Waga [g] | 151,5 |
---|---|
Obudowa | prostopadłościan |
Powierzchnia aktywna | 5 pozycji do wyboru |
Montaż | montaż zabudowany |
Wymiary [mm] | 40 x 40 x 54 |
Materiał | PBT; PPE |
Wyświetlacz |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Nakrętka: podtrzymanie, obrotowe |
---|