Wykonanie elektryczne | PNP |
---|---|
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte |
Strefa działania [mm] | 40 |
Obudowa | prostopadłościan |
Wymiary [mm] | 40 x 40 x 54 |
Napięcie zasilania [V] | 10...36 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 20 |
Klasa ochrony | II |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Wykonanie elektryczne | PNP |
---|---|
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2,5 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 200 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 60 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Strefa działania [mm] | 40 |
---|---|
Gwarantowany zasięg działania [mm] | 0...32,4 |
Współczynnik korekcji | stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,7 / mosiądz: 0,4 / aluminium: 0,4 / miedź: 0,3 |
---|---|
Histereza [% z Sr] | 1...20 |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...70 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [lata] | 1494 | ||||||||||||
Dopuszczenie UL |
|
Waga [g] | 151,5 |
---|---|
Obudowa | prostopadłościan |
Powierzchnia aktywna | 5 pozycji do wyboru |
Montaż | montaż niezabudowany |
Wymiary [mm] | 40 x 40 x 54 |
Materiał | PA |
Wyświetlacz |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Nakrętka: podtrzymanie, obrotowe |
---|