Cechy produktu |
Wykonanie elektryczne |
PNP/NPN; (parametryzowalna) |
Funkcja wyjścia |
normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna) |
Interfejs komunikacyjny |
IO-Link |
Obudowa |
Obudowa gwintowana |
Wymiary [mm] |
M30 x 1,5 / L = 65 |
Aplikacja |
Konstrukcja |
Obudowa całometalowa |
Aplikacja |
częste czyszczenie agresywnymi środkami czyszczącymi; regularne procesy czyszczenia |
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] |
100 |
Uwaga dot. przeciążalności |
|
Dane elektryczne |
Napięcie zasilania [V] |
10...30 DC |
Pobór prądu [mA] |
< 15 |
Klasa ochrony |
III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją |
tak |
Wyjścia |
Wykonanie elektryczne |
PNP/NPN; (parametryzowalna) |
Funkcja wyjścia |
normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna) |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] |
2,5 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] |
100 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] |
50 |
Zabezpieczenie przed zwarciem |
tak |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem |
tak |
Strefa działania |
Punkt przełączania IO-Link [mm] |
2,44...12,16; (parametryzowalna) |
Zakres pomiarowy IO-Link [mm] |
1,3...13 |
Dokładność / odchylenie |
Współczynnik korekcji |
stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,7 / mosiądz: 0,6 / aluminium: 0,5 / miedź: 0,2 |
Histereza [% z Sr] |
3...15 |
Błąd nieliniowości IO-Link [%] |
± 2; (zakresu pomiarowego) |
Powtarzalność IO-Link [%] |
± 1; (zakresu pomiarowego) |
Współczynnik temperaturowy |
± 0,2 %/K; (zakresu pomiarowego) |
Interfejsy |
Interfejs komunikacyjny |
IO-Link |
Typ transmisji |
COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link Revision |
1.1 |
Norma SDCI |
IEC 61131-9 |
Profil |
Smart Sensor: Identification and diagnosis; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Teach Channel |
SIO tryb |
tak |
Wymagany typ portu master |
A |
Min.czas cyklu procesu [ms] |
3,2 |
Obsługiwane DeviceID |
Typ działania |
DeviceID |
domyślnie |
1090 |
|
Warunki pracy |
Temperatura otoczenia [°C] |
0...100 |
Ochrona |
IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
Testy / dopuszczenia |
EMC |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 w.cz. promieniowane |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 w. cz. przewodzone |
10 V |
EN 55011 |
klasa B |
|
Odpornośc na uderzenia |
|
Odporność na wibracje |
EN 60068-2-6 Fc |
20 g (10...3000 Hz) / 50 cykli przemiatania częstotliwości, 1 oktawa na minutę, w 3 osiach |
|
Odporność na wstrząsy |
EN 60068-2-27 Ea |
100 g 11 ms pół sinus. 3 wstrząsy w każdym kierunku 3 osi współrzędnych |
|
Próba udarowa ciągła |
EN 60068-2-27 |
40 g 6 ms; 4000 uderzeń każdy w każdym kierunku 3 osi współrzędnych |
|
Próba szybkiej zmiany temperatury |
EN 60068-2-14 Nc |
TA = 0°C; TB = 100°C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s 50 cykli |
|
Próba natrysku solanki |
EN 60068-2-52 Kb |
poziom rygoru 5 (4 cykle testowe) |
|
MTTF [lata] |
635 |
Oprogramowanie wbudowane w cenie produktu |
tak |
Dopuszczenie UL |
Ta |
-25...70 °C |
Typ obudowy |
Type 1 |
Zasilanie |
Limited Voltage/Current |
Dopuszczenie UL numer |
A008 |
Numer UL |
E174191 |
|
Dane mechaniczne |
Waga [g] |
128,7 |
Obudowa |
Obudowa gwintowana |
Montaż |
montaż zabudowany |
Wymiary [mm] |
M30 x 1,5 / L = 65 |
Opis gwintu |
M30 x 1,5 |
Materiał |
stal nierdzewna (1.4404 / 316L); powierzchnia aktywna: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); okno LED: PEI; nakrętki zabezpieczające: stal nierdzewna (1.4404 / 316L) |
Moment dokręcający [Nm] |
80 |
Obudowa całometalowa |
tak |
Wyświetlacze / elementy robocze |
Wyświetlacz |
Stan wyjścia |
4 x LED, kolor żółty |
|
Akcesoria |
Dostarczane elementy |
nakrętki zabezpieczające: 2 |
|
Uwagi |
Sztuk w opakowaniu |
1 szt. |
Połączenie elektryczne |
Podłączenie |
Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |