1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Czujniki do pozycjonowania
  4. Czujniki indukcyjne
  5. Stały zasięg wykrywania dla wszystkich metali
  6. IFW204

IFW204

Czujnik indukcyjny

IFK3004UBPKG/K1/SC/US-104

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Szanowny Kliencie!
Niestety ta karta informacyjna nie jest dostępna w wybranym języku. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt na adres e-mailowy: info.pl@ifm.com.

Z pozdrowieniami
Zespół ifm

  • Odporność na pole elektromagnetyczne do zastosowań spawalniczych
  • Odporne na rozpryski dzięki pokrywie z duroplastu z powłoką z PTFE
  • Długi zasięg wykrywania zapewniający długi czas sprawności
  • Współczynnik korekcji 1: Stały zasięg wykrywania wszystkich metali
  • Bardzo wysoka częstotliwość przełączania
  • ce
  • cul
Do pobrania
Technische Details
Cechy produktu
Wykonanie elektryczne PNP
Funkcja wyjścia normalnie otwarty
Strefa działania [mm] 4
Obudowa Obudowa gwintowana
Wymiary [mm] M12 x 1 / L = 65
Aplikacja
System styki pozłacane; Zwiększony zasięg działania; współczynnik korekcji K=1; Odporność na pole elektromagnetyczne; przeciwadhezyjna
Aplikacja Do zostosowań spawalniczych
Odporność na pole elektromagnetyczne tak
Maks. natężenie pola magnetycznego [mT] 300
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 10...30 DC
Pobór prądu [mA] < 20
Klasa ochrony II
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją tak
Wyjścia
Wykonanie elektryczne PNP
Funkcja wyjścia normalnie otwarty
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] 2,5
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] 100
Częstotliwość przełączania DC [Hz] 2000
Zabezpieczenie przed zwarciem tak
Zabezpieczenie przed przeciążeniem tak
Strefa działania
Strefa działania [mm] 4
Realny zasięg działania Sr [mm] 4 ± 10 %
Gwarantowany zasięg działania [mm] 0...3,24
Zwiększony zasięg działania tak
Dokładność / odchylenie
Współczynnik korekcji stal: 1 / stal kwasoodporna: 1 / mosiądz: 1 / aluminium: 1 / miedź: 1
Histereza [% z Sr] 3...15
Dryft punktu przełączania [% z Sr] -10...10
Współczynnik korekcji K=1 tak
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -40...85
Ochrona IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K
Testy / dopuszczenia
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF promieniowanie 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 przewodzeie w. cz. 10 V
EN 55011 emisja klasa B
MTTF [lata] 466
Dopuszczenie UL
Ta -25...70 °C
Enclosure type Type 1
Napięcie zasilania Limited Voltage/Current
Dopuszczenie UL numer A005
Numer UL E174191
Dane mechaniczne
Waga [g] 29,3
Obudowa Obudowa gwintowana
Montaż montaż zabudowany
Wymiary [mm] M12 x 1 / L = 65
Opis gwintu M12 x 1
Materiał mosiądz przeciwadhezyjna; powierzchnia aktywna: LCP czarny; okno LED: PEI; nakrętki zabezpieczające: mosiądz przeciwadhezyjna
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz
Stan wyjścia 4 x LED, kolor żółty
Akcesoria
Akcesoria (w komplecie)
nakrętki zabezpieczające: 2
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne - wtyk
Podłączenie Konektor: 1 x M12; Styki: pozłacane
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Rezerwujemy prawo do zmian technicznych bez wcześniejszego powiadomienia. — PL-PL — IFW204-00 — 19.05.2015 —