Wykonanie elektryczne | PNP/NPN |
---|---|
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte |
Strefa działania [mm] | 7 |
Obudowa | Obudowa gwintowana |
Wymiary [mm] | M12 x 1 / L = 79 |
Konstrukcja | Zwiększony zasięg działania; optyczne wspomaganie ustawienia |
---|---|
Aplikacja | regularne procesy czyszczenia |
Napięcie zasilania [V] | 10...30 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | 12; (24 V) |
Klasa ochrony | II |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Wykonanie elektryczne | PNP/NPN |
---|---|
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2,8 |
Minimalny prąd obciążenia [mA] | 2; (tylko w układzie 2-przewodowym) |
Maks. prąd upływu [mA] | 0,5; (tylko w układzie 2-przewodowym) |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 100 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 700 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Strefa działania [mm] | 7 |
---|---|
Realny zasięg działania Sr [mm] | 7 ± 10 % |
Gwarantowany zasięg działania [mm] | 0...5,7 |
Zwiększony zasięg działania | tak |
Współczynnik korekcji | stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,7 / mosiądz: 0,5 / aluminium: 0,4 / miedź: 0,3 |
---|---|
Histereza [% z Sr] | 3...15 |
Dryft punktu przełączania [% z Sr] | -10...10 |
Temperatura otoczenia [°C] | 0...100 |
---|---|
Ochrona | IP 68; IP 69K |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [lata] | 1287 | ||||||||||
Dopuszczenie UL |
|
Waga [g] | 251,5 |
---|---|
Obudowa | Obudowa gwintowana |
Montaż | montaż niezabudowany |
Wymiary [mm] | M12 x 1 / L = 79 |
Opis gwintu | M12 x 1 |
Materiał | stal nierdzewna (1.4404 / 316L); powierzchnia aktywna: PEEK |
Wyświetlacz |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Optyczne wspomaganie ustawienia | tak |
Dostarczane elementy |
|
---|
Uwagi |
|
|
---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Podłączenie | Przewód: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|