You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. IFS20A

Czujnik indukcyjny

IFS20A

IFB3004BBPKG/M/US-104-DPS/3D

Czujnik indukcyjny

IFS20A

IFB3004BBPKG/M/US-104-DPS/3D

Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny
Artykuły alternatywne: IF503A Porównanie produktów: IFS20A / IF503A Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!
  • ce
  • ex
Cechy produktu
Wykonanie elektryczne PNP
Funkcja wyjścia normalnie otwarte
Strefa działania [mm] 4
Obudowa Obudowa gwintowana
Wymiary [mm] M12 x 1 / L = 45
Aplikacja
Konstrukcja styki pozłacane; Zwiększony zasięg działania
Aplikacja Zastosowania w automatyce przemysłowej
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 10...36 DC
Pobór prądu [mA] 10; (24 V)
Klasa ochrony II
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją tak
Wyjścia
Wykonanie elektryczne PNP
Funkcja wyjścia normalnie otwarte
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] 2,5
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] 100
Częstotliwość przełączania DC [Hz] 700
Zabezpieczenie przed zwarciem tak
Typ zabezpieczenia przed zwarciem impulsowe
Zabezpieczenie przed przeciążeniem tak
Strefa działania
Strefa działania [mm] 4
Gwarantowany zasięg działania [mm] 0...3,24
Zwiększony zasięg działania tak
Dokładność / odchylenie
Współczynnik korekcji stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,7 / mosiądz: 0,5 / aluminium: 0,4 / miedź: 0,3
Histereza [% z Sr] 1...20
Dryft punktu przełączania [% z Sr] -10...10
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -20...60
Ochrona IP 67
Testy / dopuszczenia
Oznaczenie ATEX II 3D Ex tD A22 IP67 T80°C X
EMC
EN 60947-5-2
Dane mechaniczne
Waga [g] 0,045
Obudowa Obudowa gwintowana
Montaż montaż zabudowany
Wymiary [mm] M12 x 1 / L = 45
Opis gwintu M12 x 1
Materiał stal nierdzewna (1.4404 / 316L); powierzchnia aktywna: PEEK
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz
Stan wyjścia 4 x 90° LED, kolor żółty
Akcesoria
Dostarczane elementy
nakrętki zabezpieczające: 2
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne - wtyk
Podłączenie Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane