1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Czujniki do pozycjonowania
  4. Czujniki indukcyjne
  5. Pełna linia produktów
  6. IFS206

IFS206

Czujnik indukcyjny

IFB3004BAPKG/US-104

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Szanowny Kliencie!
Niestety ta karta informacyjna nie jest dostępna w wybranym języku. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt na adres e-mailowy: info.pl@ifm.com.

Z pozdrowieniami
Zespół ifm

  • Wyjątkowo krótka obudowa do montażu w ograniczonej przestrzeni
  • Wytrzymała metalowa obudowa do zastosowań w trudnych warunkach przemysłowych
  • Wyraźnie widoczne wskazanie stanu przełączenia
  • Bardzo wysoka częstotliwość przełączania
  • Długi zasięg wykrywania zapewniający długi czas sprawności
  • ce
  • eac
  • cul
Do pobrania
Technische Details
Cechy produktu
Wykonanie elektryczne PNP
Funkcja wyjścia normalnie zamknięty
Strefa działania [mm] 4
Obudowa Obudowa gwintowana
Wymiary [mm] M12 x 1 / L = 45
Aplikacja
System styki pozłacane; Zwiększony zasięg działania
Aplikacja Zastosowania w automatyce przemysłowej
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 10...30 DC
Pobór prądu [mA] < 10
Klasa ochrony II
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją tak
Wyjścia
Wykonanie elektryczne PNP
Funkcja wyjścia normalnie zamknięty
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] 2,5
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] 100
Częstotliwość przełączania DC [Hz] 700
Zabezpieczenie przed zwarciem tak
Zabezpieczenie przed przeciążeniem tak
Strefa działania
Strefa działania [mm] 4
Realny zasięg działania Sr [mm] 4 ± 10 %
Gwarantowany zasięg działania [mm] 0...3,25
Zwiększony zasięg działania tak
Dokładność / odchylenie
Współczynnik korekcji stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,7 / mosiądz: 0,5 / aluminium: 0,4 / miedź: 0,3
Histereza [% z Sr] 3...15
Dryft punktu przełączania [% z Sr] -10...10
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -25...70
Ochrona IP 67
Testy / dopuszczenia
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF promieniowanie 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 przewodzeie w. cz. 10 V
EN 55011 klasa B
MTTF [lata] 1528
Dopuszczenie UL
Ta 0...40 °C
Enclosure type Type 1
Napięcie zasilania Hazardous voltage
Dopuszczenie UL numer A003
Numer UL E174191
Dane mechaniczne
Waga [g] 26
Obudowa Obudowa gwintowana
Montaż montaż zabudowany
Wymiary [mm] M12 x 1 / L = 45
Opis gwintu M12 x 1
Materiał mosiądz pokryty białym brązem; powierzchnia aktywna: PBT kolor pomarańczowy; okno LED: PEI; nakrętki zabezpieczające: mosiądz pokryty białym brązem
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz
Stan wyjścia 4 x LED, kolor żółty
Akcesoria
Akcesoria (w komplecie)
nakrętki zabezpieczające: 2
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne - wtyk
Podłączenie Konektor: 1 x M12; Styki: pozłacane
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Rezerwujemy prawo do zmian technicznych bez wcześniejszego powiadomienia. — PL-PL — IFS206-01 — 06.10.2014 —