Wykonanie elektryczne | PNP/NPN |
---|---|
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte |
Strefa działania [mm] | 4 |
Obudowa | cylindryczna |
Wymiary [mm] | Ø 12 |
Aplikacja | Do zastosowań w automatyce przemysłowej odporna na działanie chłodziw i smarów |
---|
Napięcie zasilania [V] | 10...36 DC |
---|---|
Klasa ochrony | II |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Wykonanie elektryczne | PNP/NPN |
---|---|
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2,5 |
Minimalny prąd obciążenia [mA] | 2 |
Maks. prąd upływu [mA] | 0,4 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 100 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 700 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Strefa działania [mm] | 4 |
---|---|
Gwarantowany zasięg działania [mm] | 0...3,25 |
Współczynnik korekcji | stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,7 / mosiądz: 0,5 / aluminium: 0,4 / miedź: 0,3 |
---|---|
Histereza [% z Sr] | 1...20 |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...70 |
---|---|
Ochrona | IP 68; ("Coolant") |
EMC |
|
---|
Obudowa | cylindryczna |
---|---|
Montaż | montaż niezabudowany |
Wymiary [mm] | Ø 12 |
Materiał | powierzchnia aktywna: LCP; obudowa: stal kwasoodporna; Wspornik kątowy: stal kwasoodporna; okno LED: PEI |
Wyświetlacz |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Przewód: 7 m, PUR / PVC; 2 x 0,34 mm² |
---|