Wykonanie elektryczne | PNP |
---|---|
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte |
Strefa działania [mm] | 4 |
Obudowa | Obudowa gwintowana |
Wymiary [mm] | M12 x 1 / L = 45 |
Konstrukcja | styki pozłacane; Zwiększony zasięg działania |
---|---|
Aplikacja | Do zastosowań w automatyce przemysłowej odporna na działanie chłodziw i smarów |
Napięcie zasilania [V] | 10...36 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | 10; (24 V) |
Klasa ochrony | II |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Wykonanie elektryczne | PNP |
---|---|
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2,5 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 100 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 700 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Strefa działania [mm] | 4 |
---|---|
Realny zasięg działania Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Gwarantowany zasięg działania [mm] | 0...3,25 |
Zwiększony zasięg działania | tak |
Współczynnik korekcji | stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,7 / mosiądz: 0,5 / aluminium: 0,4 / miedź: 0,3 |
---|---|
Histereza [% z Sr] | 3...15 |
Dryft punktu przełączania [% z Sr] | -10...10 |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...70 |
---|---|
Ochrona | IP 68; ("Coolant") |
EMC |
|
---|
Waga [g] | 26,6 |
---|---|
Obudowa | Obudowa gwintowana |
Montaż | montaż zabudowany |
Wymiary [mm] | M12 x 1 / L = 45 |
Opis gwintu | M12 x 1 |
Materiał | mosiądz pokryty białym brązem; powierzchnia aktywna: LCP |
Wyświetlacz |
|
---|
Dostarczane elementy |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane |
---|