1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Czujniki do pozycjonowania
  4. Czujniki indukcyjne
  5. Pełna linia produktów
  6. IF9223

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

IF9223

Czujnik indukcyjny

IFB2002-ARKG/6M/PUR

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Szanowny Kliencie!
Niestety ta karta informacyjna nie jest dostępna w wybranym języku. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt na adres e-mailowy: info.pl@ifm.com.

Z pozdrowieniami
Zespół ifm

  • Wytrzymała metalowa obudowa do zastosowań w trudnych warunkach przemysłowych
  • Bardzo wysoka częstotliwość przełączania
  • Szeroki zakres temperatury roboczej
  • Technologia dwuprzewodowa
  • Do precyzyjnego wykrywania położenia w maszynach
  • ce
Do pobrania
Technische Details
Cechy produktu
Wykonanie elektryczne PNP/NPN
Funkcja wyjścia normalnie otwarty
Strefa działania [mm] 2
Obudowa Obudowa gwintowana
Wymiary [mm] M12 x 1 / L = 54
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 10...55 DC
Klasa ochrony II
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją tak
Wyjścia
Wykonanie elektryczne PNP/NPN
Funkcja wyjścia normalnie otwarty
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] 4,6
Minimalny prąd obciążenia [mA] 2
Maks. prąd upływu [mA] 0,6
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] 100
Częstotliwość przełączania DC [Hz] 800
Uwagi dotyczące częstotliwości przełączania
dla I(load) ≥ 10mA
Zabezpieczenie przed zwarciem tak
Typ zabezpieczenia przed zwarciem impulsowe
Zabezpieczenie przed przeciążeniem tak
Strefa działania
Strefa działania [mm] 2
Realny zasięg działania Sr [mm] 2 ± 10 %
Gwarantowany zasięg działania [mm] 0...1,6
Dokładność / odchylenie
Współczynnik korekcji stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,7 / mosiądz: 0,5 / aluminium: 0,4 / miedź: 0,3
Histereza [% z Sr] 1...15
Dryft punktu przełączania [% z Sr] -10...10
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -25...80
Ochrona IP 67
Testy / dopuszczenia
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 klasa B
MTTF [lata] 1912
Dane mechaniczne
Obudowa Obudowa gwintowana
Montaż montaż zabudowany
Wymiary [mm] M12 x 1 / L = 54
Opis gwintu M12 x 1
Materiał obudowa: mosiądz pokryty białym brązem; zaślepka: PBT
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz
Stan wyjścia 1 x LED, kolor żółty
Akcesoria
Akcesoria (w komplecie)
nakrętki zabezpieczające: 2
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne
Podłączenie Przewód: 6 m, PUR; 2 x 0,34 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Rezerwujemy prawo do zmian technicznych bez wcześniejszego powiadomienia. — PL-PL — IF9223-00 — 13.01.2017 —