You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. Czujniki
  3. Czujniki indukcyjne
  4. Wszystkie czujniki indukcyjne
  5. IF5935

Czujnik indukcyjny

IF5935

IFK2007-FRKG/SC/2LED/US-104

Czujnik indukcyjny

IF5935

IFK2007-FRKG/SC/2LED/US-104

  • Wytrzymała obudowa do stosowania przy obróbce metali
  • Odporny na oleje i czynniki chłodzące
  • Długi zasięg wykrywania zapewniający długi czas sprawności
  • Programowalna funkcja wyjściowa NO/NC
  • Z optycznym elementem pomocniczym do montażu i wprowadzania ustawień
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
  • ce
  • ukca
  • cul
Cechy produktu
Wykonanie elektryczne PNP/NPN
Funkcja wyjścia normalnie otwarte / zamknięte; (wybieralne)
Strefa działania [mm] 7
Obudowa Obudowa gwintowana
Wymiary [mm] M12 x 1 / L = 60
Aplikacja
Konstrukcja styki pozłacane; Zwiększony zasięg działania; optyczne wspomaganie ustawienia; przeciwadhezyjna
Aplikacja Zastosowania w automatyce przemysłowej
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 10...30 DC
Klasa ochrony II
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją tak
Wyjścia
Wykonanie elektryczne PNP/NPN
Funkcja wyjścia normalnie otwarte / zamknięte; (wybieralne)
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] 4,6
Minimalny prąd obciążenia [mA] 4
Maks. prąd upływu [mA] 1
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] 100
Częstotliwość przełączania DC [Hz] 500
Zabezpieczenie przed zwarciem tak
Typ zabezpieczenia przed zwarciem impulsowe
Zabezpieczenie przed przeciążeniem tak
Strefa działania
Strefa działania [mm] 7
Realny zasięg działania Sr [mm] 7 ± 10 %
Gwarantowany zasięg działania [mm] 0...5,7
Zwiększony zasięg działania tak
Dokładność / odchylenie
Współczynnik korekcji stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,7 / mosiądz: 0,5 / aluminium: 0,5 / miedź: 0,4
Histereza [% z Sr] 3...15
Dryft punktu przełączania [% z Sr] -10...10
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -25...70
Ochrona IP 68; ("Coolant")
Testy / dopuszczenia
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 w.cz. promieniowane 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV przewód do przewodu, Ri: 2 Ohm
EN 61000-4-6 w. cz. przewodzone 10 V
EN 55011 klasa B
MTTF [lata] 1428
Dopuszczenie UL
Ta -25...70 °C
Typ obudowy Type 1
Zasilanie Limited Voltage/Current
Dopuszczenie UL numer A038
Numer UL E174191
Dane mechaniczne
Waga [g] 29,7
Obudowa Obudowa gwintowana
Montaż montaż niezabudowany
Wymiary [mm] M12 x 1 / L = 60
Opis gwintu M12 x 1
Materiał obudowa: mosiądz przeciwadhezyjna; powierzchnia aktywna: LCP czarny; okno LED: PEI; nakrętki zabezpieczające: mosiądz przeciwadhezyjna
Moment dokręcający [Nm] 5
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz
Stan wyjścia 4 x 90° LED, kolor żółty
wsparcie nastaw 1 x LED, kolor czerwony
Optyczne wspomaganie ustawienia tak
Akcesoria
Dostarczane elementy
nakrętki zabezpieczające: 2
podkładki zębate: 2
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne - wtyk
Podłączenie Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane