Wykonanie elektryczne | NPN |
---|---|
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte |
Strefa działania [mm] | 2 |
Obudowa | Obudowa gwintowana |
Wymiary [mm] | M12 x 1 |
Napięcie zasilania [V] | 18...36 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | 15; (24 V) |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Wykonanie elektryczne | NPN |
---|---|
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2,5 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 125; (150 (...50 °C)) |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 800 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Strefa działania [mm] | 2 |
---|---|
Realny zasięg działania Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Gwarantowany zasięg działania [mm] | 0...1,6 |
Współczynnik korekcji | stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,7 / mosiądz: 0,4 / aluminium: 0,3 / miedź: 0,2 |
---|---|
Histereza [% z Sr] | 3...15 |
Dryft punktu przełączania [% z Sr] | -10...10 |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...80 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
Obudowa | Obudowa gwintowana |
---|---|
Montaż | montaż zabudowany |
Wymiary [mm] | M12 x 1 |
Opis gwintu | M12 x 1 |
Materiał | mosiądz niklowany; PBT |
Wyświetlacz |
|
---|
Dostarczane elementy |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Przewód: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|