You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. IF5058

Czujnik indukcyjny

IF5058

IFA3002-BNOG/10m

Czujnik indukcyjny

IF5058

IFA3002-BNOG/10m

Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny
Cechy produktu
Wykonanie elektryczne NPN
Funkcja wyjścia normalnie zamknięte
Strefa działania [mm] 2
Obudowa Obudowa gwintowana
Wymiary [mm] M12 x 1
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 10...30 DC
Pobór prądu [mA] 7; (24 V)
Klasa ochrony II
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją nie
Wyjścia
Wykonanie elektryczne NPN
Funkcja wyjścia normalnie zamknięte
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] 1,5
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] 200
Częstotliwość przełączania DC [Hz] 700
Zabezpieczenie przed zwarciem nie
Zabezpieczenie przed przeciążeniem nie
Strefa działania
Strefa działania [mm] 2
Realny zasięg działania Sr [mm] 2 ± 10 %
Gwarantowany zasięg działania [mm] 0...1,6
Dokładność / odchylenie
Współczynnik korekcji stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,7 / mosiądz: 0,4 / aluminium: 0,4 / miedź: 0,3
Histereza [% z Sr] 3...15
Dryft punktu przełączania [% z Sr] -10...10
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -25...80
Ochrona IP 67
Dane mechaniczne
Obudowa Obudowa gwintowana
Montaż montaż zabudowany
Wymiary [mm] M12 x 1
Opis gwintu M12 x 1
Materiał mosiądz niklowany; PBT
Akcesoria
Dostarczane elementy
nakrętki zabezpieczające: 2
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne
Podłączenie Przewód: 10 m, PVC; 3 x 0,34 mm²