You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. IF0260

Czujnik indukcyjny

IF0260

IFA2002-ABOW/V4A

Czujnik indukcyjny

IF0260

IFA2002-ABOW/V4A

Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny
Artykuły alternatywne: IF0292 Porównanie produktów: IF0260 / IF0292 Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!
  • ce
Cechy produktu
Funkcja wyjścia normalnie otwarte
Strefa działania [mm] 2
Obudowa Obudowa gwintowana
Wymiary [mm] M12 x 1 / L = 71,5
Dane elektryczne
Częstotliwość AC [Hz] 47...63
Napięcie zasilania [V] 20...250 AC
Klasa ochrony II
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją nie
Wyjścia
Funkcja wyjścia normalnie otwarte
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego AC [V] 8,5
Minimalny prąd obciążenia [mA] 8
Maks. prąd upływu [mA] 2
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego AC [mA] 200; (250 (...50 °C))
Szczytowy prąd obciążenia wyjścia przełączającego [mA] 900; (20 ms / 0,5 Hz)
Częstotliwość przełączania AC [Hz] 25
Zabezpieczenie przed zwarciem nie
Zabezpieczenie przed przeciążeniem nie
Strefa działania
Strefa działania [mm] 2
Realny zasięg działania Sr [mm] 2 ± 10 %
Gwarantowany zasięg działania [mm] 0...1,6
Dokładność / odchylenie
Współczynnik korekcji stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,7 / mosiądz: 0,4 / aluminium: 0,3 / miedź: 0,2
Histereza [% z Sr] 1...15
Dryft punktu przełączania [% z Sr] -10...10
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -25...80
Ochrona IP 67
Testy / dopuszczenia
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 klasa B
Dane mechaniczne
Obudowa Obudowa gwintowana
Montaż montaż zabudowany
Wymiary [mm] M12 x 1 / L = 71,5
Opis gwintu M12 x 1
Materiał stal nierdzewna (1.4571/316Ti ); PBT bezbarwny
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz
Stan wyjścia 1 x LED, kolor żółty
Akcesoria
Dostarczane elementy
nakrętki zabezpieczające: 2
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne
Podłączenie Przewód: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm²