Wykonanie elektryczne | NPN |
---|---|
Funkcja wyjścia | normalnie zamknięte |
Strefa działania [mm] | 1 |
Obudowa | Obudowa gwintowana |
Wymiary [mm] | M8 x 1 / L = 50 |
Napięcie zasilania [V] | 10...36 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | 15; (24 V) |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | nie |
Wykonanie elektryczne | NPN | |
---|---|---|
Funkcja wyjścia | normalnie zamknięte | |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 1 | |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 200 | |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 750 | |
Uwagi dotyczące częstotliwości przełączania [Hz] |
|
|
Zabezpieczenie przed zwarciem | nie | |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | nie |
Strefa działania [mm] | 1 |
---|---|
Realny zasięg działania Sr [mm] | 1 ± 10 % |
Gwarantowany zasięg działania [mm] | 0...0,8 |
Współczynnik korekcji | stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,7 / mosiądz: 0,4 / aluminium: 0,3 / miedź: 0,2 |
---|---|
Histereza [% z Sr] | 1...15 |
Dryft punktu przełączania [% z Sr] | -10...10 |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...80 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
EMC |
|
---|
Obudowa | Obudowa gwintowana |
---|---|
Montaż | montaż zabudowany |
Wymiary [mm] | M8 x 1 / L = 50 |
Opis gwintu | M8 x 1 |
Materiał | mosiądz pokryty białym brązem; PBT |
Wyświetlacz |
|
---|
Dostarczane elementy |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Przewód: 10 m, PVC; 3 x 0,14 mm² |
---|