1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Czujniki do pozycjonowania
  4. Czujniki indukcyjne
  5. Małe obudowy cylindryczne
  6. IE5080

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Czujnik indukcyjny

IEB3001-APOG/10m

IE5080

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Szanowny Kliencie!
Niestety ta karta informacyjna nie jest dostępna w wybranym języku. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt na adres e-mailowy: info.pl@ifm.com.

Z pozdrowieniami
Zespół ifm

  • Wyjątkowo krótka obudowa
  • Do stosowania w ograniczonej przestrzeni
  • Technologia połączeniowa zapewniająca oszczędność miejsca
  • Wytrzymała metalowa obudowa do zastosowań w trudnych warunkach przemysłowych
  • Bardzo wysoka częstotliwość przełączania
  • ce
Do pobrania
Technische Details
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 10...36 DC
Pobór prądu [mA] 15; (24 V)
Klasa ochrony III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją nie
Wyjścia
Wykonanie elektryczne PNP
Funkcja wyjścia normalnie zamknięty
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] 1
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] 200
Częstotliwość przełączania DC [Hz] 750
Uwagi dotyczące częstotliwości przełączania
1000 nb
Zabezpieczenie przed zwarciem nie
Zabezpieczenie przed przeciążeniem nie
Strefa działania
Strefa działania [mm] 1
Realny zasięg działania Sr [mm] 1 ± 10 %
Gwarantowany zasięg działania [mm] 0...0,8
Dokładność / odchylenie
Współczynnik korekcji stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,7 / mosiądz: 0,4 / aluminium: 0,3 / miedź: 0,2
Histereza [% z Sr] 1...15
Dryft punktu przełączania [% z Sr] -10...10
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -25...80
Ochrona IP 67
Testy / dopuszczenia
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 klasa B
MTTF [lata] 5623
Dane mechaniczne
Obudowa Obudowa gwintowana
Montaż montaż zabudowany
Wymiary [mm] M8 x 1 / L = 35
Opis gwintu M8 x 1
Materiał mosiądz pokryty białym brązem; PBT
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz
Stan wyjścia 1 x LED, kolor żółty
Akcesoria
Akcesoria (w komplecie)
nakrętki zabezpieczające: 2
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne
Podłączenie Przewód: 10 m, PVC; 3 x 0,14 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Rezerwujemy prawo do zmian technicznych bez wcześniejszego powiadomienia. — PL-PL — IE5080-00 — 13.01.2017 —