1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. ID5016

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Czujnik indukcyjny

ID-3050-BPOG/10m

ID5016

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Szanowny Kliencie!
Niestety ta karta informacyjna nie jest dostępna w wybranym języku. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt na adres e-mailowy: info.pl@ifm.com.

Z pozdrowieniami
Zespół ifm

Do pobrania
Technische Details
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 10...30 DC
Pobór prądu [mA] 7; (24 V)
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją nie
Wyjścia
Wykonanie elektryczne PNP
Funkcja wyjścia normalnie otwarty
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] 1
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] 200
Częstotliwość przełączania DC [Hz] 30
Zabezpieczenie przed zwarciem nie
Zabezpieczenie przed przeciążeniem nie
Strefa działania
Strefa działania [mm] 50
Regulowany zasięg działania tak
Ustawienia fabryczne zasięgu działania [mm] 50
Realny zasięg działania Sr [mm] 50 ± 10 %
Gwarantowany zasięg działania [mm] 0...40,5
Dokładność / odchylenie
Współczynnik korekcji stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,7 / mosiądz: 0,4 / aluminium: 0,3 / miedź: 0,2
Histereza [% z Sr] 1...15
Dryft punktu przełączania [% z Sr] -10...10
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -10...50
Ochrona IP 65
Testy / dopuszczenia
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 klasa B
Dane mechaniczne
Obudowa prostopadłościan
Montaż montaż niezabudowany
Wymiary [mm] 120 x 80 x 30
Materiał PPE modyfikowany
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz
Stan wyjścia 1 x LED, kolor żółty
Akcesoria
Akcesoria (w komplecie)
śrubokręt: 1
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne
Podłączenie Przewód: 10 m, PVC; 3 x 0,5 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Rezerwujemy prawo do zmian technicznych bez wcześniejszego powiadomienia. — PL-PL — ID5016-00 — 13.01.2017 —