You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. IB5160

Czujnik indukcyjny AS-i

IB5160

IBE2020-ASI

Czujnik indukcyjny AS-i

IB5160

IBE2020-ASI

Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny
  • ce
  • asi
Cechy produktu
Wykonanie elektryczne AS-i
Strefa działania [mm] 20
Obudowa cylindryczna
Wymiary [mm] Ø 34 / L = 98
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 26,5...31,6 DC
Pobór prądu [mA] < 30
Klasa ochrony III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją tak
Wyjścia
Wykonanie elektryczne AS-i
Zabezpieczenie przed zwarciem tak
Typ zabezpieczenia przed zwarciem impulsowe
Zabezpieczenie przed przeciążeniem tak
Strefa działania
Strefa działania [mm] 20
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -25...70
Ochrona IP 65
Testy / dopuszczenia
EMC
EN 60947-5-2
Klasyfikacja AS-i
Konfiguracja AS-i E_A [hex] 1
AS-i_ID_kod [hex] 1
Certyfikat AS-i 02701
Dane mechaniczne
Obudowa cylindryczna
Montaż montaż niezabudowany
Wymiary [mm] Ø 34 / L = 98
Materiał PBT; zaślepka: PC
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz
Stan wyjścia 1 x LED, kolor żółty
Strefa niepewna 1 x LED, kolor czerwony przerwa w obwodzie cewki czujnika, zwarcie w obwodzie cewki czujnika Sr: 0...10 % (< 10 Hz) Sn: 80...115 % (< 10 Hz)
Akcesoria
Dostarczane elementy
Klamry mocujące: 1
Uwagi
Uwagi
Zapewniony zasięg: ok. 10 ... 80% Sn
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne
Podłączenie zaciski: ...2,5 mm²