1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. I85006

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuł alternatywny: I85009 – Porównanie produktów: I85006 / I85009
Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!
Artykuł niedostępny
Data końca produkcji: {{"2016-03-31T00:00:00.000+02:00" | date}}

I85006

Indukcyjny czujnik przewodowy

I8-3020-BPKG/DY/0,09M/US100DPS

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Szanowny Kliencie!
Niestety ta karta informacyjna nie jest dostępna w wybranym języku. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt na adres e-mailowy: info.pl@ifm.com.

Z pozdrowieniami
Zespół ifm

  • Dynamiczna zasada działania
  • Niezawodne wykrywanie przedmiotów o bardzo małej średnicy
  • Bardzo krótki czas reakcji
  • Programowalna funkcja wyjściowa NO/NC
  • ce
  • cul
Do pobrania
Technische Details
Cechy produktu
Wykonanie elektryczne PNP
Funkcja wyjścia normalnie otwarty
Strefa działania [mm] < 20
Obudowa prostopadłościan
Wymiary [mm] 70 x 20 x 12
Aplikacja
Zasada działania dynamiczny
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 10...35 DC
Pobór prądu [mA] < 25
Klasa ochrony III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją tak
Wyjścia
Wykonanie elektryczne PNP
Funkcja wyjścia normalnie otwarty
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] 2
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] 200
Zabezpieczenie przed zwarciem tak
Zabezpieczenie przed przeciążeniem tak
Strefa działania
Strefa działania [mm] < 20
Rozdzielczość. Minimalna średnica stalowej kulki [mm] 1
Maks. prędkość części [m/s] 35
Czasy reakcji
Rozciąganie impulsów [ms] 100
Czas odpadu [ms] 100
Czas reakcji [ms] < 0,2
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -25...70
Ochrona IP 67
Testy / dopuszczenia
MTTF [lata] 982
Dane mechaniczne
Waga [g] 55,8
Obudowa prostopadłościan
Wymiary [mm] 70 x 20 x 12
Materiał obudowa: PC
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz
Stan wyjścia 1 x LED, kolor żółty
działanie 1 x LED, kolor zielony
Akcesoria
Akcesoria (w komplecie)
opaski mocujce: 2
Uwagi
Uwagi Artykuł niedostępny
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne - wtyk
Podłączenie Przewód: 0,09 m, PUR
Podłączenie Konektor: 1 x M12
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Rezerwujemy prawo do zmian technicznych bez wcześniejszego powiadomienia. — PL-PL — I85006-00 — 10.11.2009 —