Konstrukcja | bezsilikonowy; Bezhalogenu; styki pozłacane |
---|---|
Wykonanie | Do podłączenia zabezpieczających kurtyn/siatek świetlnych z OSSD, dla odbiornika |
Aplikacja | Skonfigurowany do pracy automatycznej |
Bezsilikonowy | tak |
Napięcie zasilania [V] | < 36 DC |
---|---|
Klasa ochrony | II |
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 4; (...40 °C) |
Ochrona | IP 67 |
---|
Waga [g] | 47 |
---|---|
Materiał | TPU kolor pomarańczowy; PA |
Odlewany materiał obudowy | TPU / PA |
Materiał nakrętki | mosiądz, niklowany |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Przewód: 0,1 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU / PA, kolor pomarańczowy; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...1,5 Nm |
Podłączenie | Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU / PA, kolor pomarańczowy; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...0,7 Nm |
---|