Konstrukcja | bezsilikonowy; styki pozłacane; kabel ekranowany; możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi |
---|---|
Aplikacja | strefy aseptyczne i wilgotne w przemyśle spożywczym |
Bezsilikonowy | tak |
Napięcie zasilania [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Klasa ochrony | III |
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 4 |
Całkowita obciążalność prądowa (UL) [A] | 3 |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...100 | |
---|---|---|
Uwaga dot. temperatury otoczenia |
|
|
Temperatura w czasie pracy [°C] | 5...100 | |
Uwaga dot. temperatury otoczenia |
|
|
Ochrona | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Waga [g] | 483,4 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wymiary [mm] | 26,5 x 15,5 x 36,5 | ||||||||
Materiał | obudowa: PVC kolor pomarańczowy; uszczelnienie: EPDM | ||||||||
Materiał nakrętki | stal nierdzewna (1.4404 / 316L) | ||||||||
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi | tak | ||||||||
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi |
|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Przewód: 10 m, PVC, kolor pomarańczowy, Ø 5,2 mm, ekranowany; 5 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
Podłączenie | Konektor: 1 x M12, kątowy; kodowanie: A; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...1,5 Nm; Ekranowany przewód łączeniowy: ekran nie jest podłączony |
---|