You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. Technika łączeniowa
  3. Przewody połączeniowe z wolnym końcem
  4. Przewody połączeniowe z gniazdem
  5. EVT385

Przewód z gniazdem

EVT385

ADOAH040VAS0002G04

Przewód z gniazdem

EVT385

ADOAH040VAS0002G04

  • Do stosowania w obszarach higienicznych i mokrych w branży spożywczej
  • Trwałe i niezawodne uszczelnienie nawet przy montażu bez narzędzi
  • Szeroki zakres temperatury roboczej i wysoka klasa ochrony
  • Odporny na drgania i wstrząsy dzięki pierścieniowi sprzęgającemu z mechanizmem blokującym
  • Niezmiernie wysoka kompatybilność elektromagnetyczna, zabezpieczenie przed zakłóceniami z pola szumowego
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
  • ce
  • ukca
  • cul
Aplikacja
Konstrukcja bezsilikonowy; styki pozłacane; kabel ekranowany; możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi
Aplikacja strefy aseptyczne i wilgotne w przemyśle spożywczym
Bezsilikonowy tak
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] < 50 AC / < 60 DC
Klasa ochrony III
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] 4
Całkowita obciążalność prądowa (UL) [A] 3
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -25...100
Uwaga dot. temperatury otoczenia
cULus: ...50 °C
Temperatura w czasie pracy [°C] 5...100
Uwaga dot. temperatury otoczenia
cULus: ...50 °C
Ochrona IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Dane mechaniczne
Waga [g] 115,4
Wymiary [mm] 26,5 x 15,5 x 36,5
Materiał obudowa: PVC kolor pomarańczowy; uszczelnienie: EPDM
Materiał nakrętki stal nierdzewna (1.4404 / 316L)
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi tak
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi
Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego min. 10 x średnica kabla
Prędkość przesuwu max. 3,3 m/s dla długości poziomej drogi przesuwu 5 m i max. przyspieszenia 5 m/s²
Cykle zginania > 1 Mio.
Odkształcenie przy skręcaniu ± 180 °/m
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne
Przewód: 2 m, PVC, kolor pomarańczowy, Ø 5,2 mm, ekranowany; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Połączenie elektryczne - Gniazdo
Podłączenie Konektor: 1 x M12, kątowy; kodowanie: A; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...1,5 Nm; Ekranowany przewód łączeniowy: ekran nie jest podłączony