1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Technika łączeniowa
  4. Pełna linia produktów
  5. Kable łączeniowe z gniazdem
  6. EVM028

Przewód z gniazdem

ADOGF040VAS0002H04

EVM028

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Szanowny Kliencie!
Niestety ta karta informacyjna nie jest dostępna w wybranym języku. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt na adres e-mailowy: info.pl@ifm.com.

Z pozdrowieniami
Zespół ifm

  • Do stosowania w maszynach mobilnych i szczególnie trudnych warunkach przemysłowych
  • Szeroki zakres temperatury roboczej i wysoka klasa ochrony
  • Odporny na drgania i wstrząsy dzięki pierścieniowi sprzęgającemu z mechanizmem blokującym
  • Odporność na nagłe zmiany temperatury i mgłę solną
  • Odporny na oleje i czynniki chłodzące
  • cul
Do pobrania
Technische Details
Aplikacja
Bezsilikonowy tak
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] < 50 AC / < 60 DC
Klasa ochrony III
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] 3
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -25...90
Uwaga dot. temperatury otoczenia
cULus: ...80 °C
Temperatura w czasie pracy [°C] -25...90
Uwaga dot. temperatury otoczenia
cULus: ...80 °C
Ochrona IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Testy / dopuszczenia
Odporność na wibracje
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / -20 °C / 50 °C
50 cykli przemiatania na częstotliwość; 1 oktawa na minutę w 3 osiach
Odporność na wstrząsy
EN 60068-2-27 Ea 100 g 11 ms pół-sin.; 6 udarów w każdym kierunku wzdłuż 3 osi współrzędnych / -40 °C / 85 °C
Próba udarowa ciągła
EN 60068-2-29 Eb 40 g 6 ms; 4000 uderzeń każdy w każdym kierunku 3 osi współrzędnych / -20 °C / 50 °C
Próba szybkiej zmiany temperatury
EN 60068-2-14 Na TA = -40°C; TB = 85°C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s 50 cykli
Próba natrysku solanki
EN 60068-2-52 Kb poziom rygoru 5 (4 cykle testowe)
Dane mechaniczne
Waga [g] 55,6
Wymiary [mm] 10 x 10 x 31
Materiał obudowa: TPU kolor pomarańczowy; uszczelnienie: FKM
Materiał nakrętki stal nierdzewna (1.4404 / 316L)
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi tak
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi
Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego min. 10 x średnica kabla
Prędkość przesuwu max. 3,3 m/s dla długości poziomej drogi przesuwu 5 m i max. przyspieszenia 5 m/s²
Cykle zginania > 5 Mio.
Odkształcenie przy skręcaniu ± 180 °/m
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne
Przewód: 2 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 3,7 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm )
Połączenie elektryczne - Gniazdo
Podłączenie Konektor: 1 x M8, prosty; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,3...0,5 Nm
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Rezerwujemy prawo do zmian technicznych bez wcześniejszego powiadomienia. — PL-PL — EVM028-00 — 29.11.2010 —