Aplikacja |
Konstrukcja |
bezsilikonowy; Bezhalogenu; styki pozłacane; możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi |
Aplikacja |
Do zastosowań w szczególnie trudnym otoczeniu |
Bezsilikonowy |
tak |
Dane elektryczne |
Napięcie zasilania [V] |
< 250 AC / < 300 DC |
Klasa ochrony |
II |
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] |
4 |
Warunki pracy |
Temperatura otoczenia [°C] |
-40...90 |
Uwaga dot. temperatury otoczenia |
|
Temperatura w czasie pracy [°C] |
-25...90 |
Uwaga dot. temperatury otoczenia |
|
Temperatura składowania [°C] |
-25...55 |
Wilgotność przechowywania [%] |
10...100 |
Inne warunki klimatyczne przechowywania zgodnie z podaną klasą |
|
Ochrona |
IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Testy / dopuszczenia |
Odporność na wibracje |
EN 60068-2-6 Fc |
20 g (10...3000 Hz) / -20 °C / 50 °C |
|
50 cykli przemiatania częstotliwości, 1 oktawa na minutę, w 3 osiach |
|
Odporność na wstrząsy |
EN 60068-2-27 Ea |
100 g 11 ms pół-sin.; 6 udarów w każdym kierunku wzdłuż 3 osi współrzędnych / -40 °C / 85 °C |
|
Próba udarowa ciągła |
EN 60068-2-29 Eb |
40 g 6 ms; 4000 uderzeń każdy w każdym kierunku 3 osi współrzędnych / -20 °C / 50 °C |
|
Próba szybkiej zmiany temperatury |
EN 60068-2-14 Na |
TA = -40°C; TB = 85°C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s 50 cykli |
|
Próba natrysku solanki |
EN 60068-2-52 Kb |
poziom rygoru 5 (4 cykle testowe) |
|
Dane mechaniczne |
Waga [g] |
177,2 |
Wymiary [mm] |
15,5 x 15,5 x 45 |
Materiał |
obudowa: TPU kolor pomarańczowy; uszczelnienie: FKM |
Materiał nakrętki |
stal nierdzewna (1.4404 / 316L) |
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi |
tak |
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi |
Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego |
min. 10 x średnica kabla |
Prędkość przesuwu |
max. 3,3 m/s dla długości poziomej drogi przesuwu 5 m i max. przyspieszenia 5 m/s² |
Cykle zginania |
> 5 Mio. |
Odkształcenie przy skręcaniu |
± 180 °/m |
|
Uwagi |
Sztuk w opakowaniu |
1 szt. |
Połączenie elektryczne |
|
Przewód: 5 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Połączenie elektryczne - Gniazdo |
Podłączenie |
Konektor: 1 x M12, prosty; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...1,5 Nm |
diagramy i wykresy |
Charakterystyka redukcji |

|
Obniżanie wartości Imax * 0,8 (DIN EN 60512-5-2) |
X
|
Temperatura otoczenia [°C] |
Y
|
Prąd [A] |
|