You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. Technika łączeniowa
  3. Przewody łączeniowe
  4. Przewody łączeniowe
  5. EVF057

Przewód łączeniowy

EVF057

VDOAH043VAS0010P04STGH040VAS

Przewód łączeniowy

EVF057

VDOAH043VAS0010P04STGH040VAS

  • Do stosowania w obszarach higienicznych i mokrych w branży spożywczej
  • Trwałe i niezawodne uszczelnienie nawet przy montażu bez narzędzi
  • Płaszcz kabla wykonany z materiału niezawierającego fluorowców i zmniejszającego palność
  • Odporny na drgania i wstrząsy dzięki pierścieniowi sprzęgającemu z mechanizmem blokującym
  • Diody LED wyraźnie widoczne nawet w jasnym świetle
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
  • ce
  • ukca
  • cul
Aplikacja
Konstrukcja bezsilikonowy; Bezhalogenu; styki pozłacane; możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi
Aplikacja strefy aseptyczne i wilgotne w przemyśle spożywczym
Bezsilikonowy tak
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 10...36 DC
Klasa ochrony II
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] 4
Wyjścia
Wykonanie elektryczne PNP
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -25...100
Uwaga dot. temperatury otoczenia
cULus: ...65 °C
Temperatura w czasie pracy [°C] 0...100
Uwaga dot. temperatury otoczenia
cULus: ...65 °C
Ochrona IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Dane mechaniczne
Waga [g] 328,5
Wymiary [mm] 15,5 x 15,5 x 49
Odlewany materiał obudowy PP
Materiał nakrętki stal nierdzewna (1.4404 / 316L)
Materiał uszczelnienia EPDM
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi tak
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi
Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego min. 10 x średnica kabla
Prędkość przesuwu max. 3,3 m/s dla długości poziomej drogi przesuwu 5 m i max. przyspieszenia 5 m/s²
Cykle zginania > 1 Mio.
Odkształcenie przy skręcaniu ± 180 °/m
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz
Stan wyjścia 2 x LED, kolor żółty
działanie 1 x LED, kolor zielony
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne - wtyk
Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PP, szary; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...1,2 Nm
Połączenie elektryczne
Podłączenie Przewód: 10 m, MPPE, Bezhalogenu, szary, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Połączenie elektryczne - Gniazdo
Konektor: 1 x M12, kątowy; kodowanie: A; Materiał obudowy: PP, czarny przeźroczysty; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); uszczelnienie: EPDM; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...1,5 Nm