Konstrukcja | bezsilikonowy; styki pozłacane |
---|---|
Bezsilikonowy | tak |
Napięcie zasilania [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
Klasa ochrony | II |
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 4; (...40 °C) |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Temperatura składowania [°C] | -25...55 | |
Wilgotność przechowywania [%] | 10...100 | |
Inne warunki klimatyczne przechowywania zgodnie z podaną klasą |
|
|
Ochrona | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Waga [g] | 42,8 |
---|---|
Odlewany materiał obudowy | PA 6.6 |
Materiał nakrętki | mosiądz, niklowany |
Materiał uszczelnienia | FKM |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
zaciski śrubowe: 0,25...1 mm²; Osłona przewodu: Ø 3,5...6 mm; AWG 23...17 |
Podłączenie | Konektor: 1 x M12, kątowy; kodowanie: A; Materiał obudowy: PA 6.6, kolor pomarańczowy; Nakrętka: mosiądz, niklowany; uszczelnienie: FKM; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...1,2 Nm; Proszę wziąć pod uwagę maksymalną wartość dla łączonych części! |
---|