Konstrukcja | bezsilikonowy; Bezhalogenu; styki pozłacane; możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi |
---|---|
Bezsilikonowy | tak |
Napięcie zasilania [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
Klasa ochrony | II |
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 4 |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Temperatura w czasie pracy [°C] | -25...90 | |
Temperatura składowania [°C] | -25...55 | |
Wilgotność przechowywania [%] | 10...100 | |
Inne warunki klimatyczne przechowywania zgodnie z podaną klasą |
|
|
Ochrona | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Waga [g] | 166,7 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wymiary [mm] | 35,5 x 15,5 x 38 | ||||||||
Materiał | obudowa: TPU kolor pomarańczowy; uszczelnienie: FKM | ||||||||
Materiał nakrętki | mosiądz, niklowany | ||||||||
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi | tak | ||||||||
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi |
|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Konektor: 1 x M12, kątowy; kodowanie: A; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...1,5 Nm |
Podłączenie | Przewód: 2 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 6,2 mm; 4 x 1,00 mm² (32 x Ø 0,2 mm ) |
---|
Konektor: 1 x M12, kątowy; kodowanie: A; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...1,5 Nm |