1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Technika łączeniowa
  4. Zastosowania w automatyce przemysłowej
  5. przewody łączeniowe
  6. EVC703

Przewód łączeniowy

VDOGF030MSS0008H03STGF030MSS

EVC703

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Szanowny Kliencie!
Niestety ta karta informacyjna nie jest dostępna w wybranym języku. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt na adres e-mailowy: info.pl@ifm.com.

Z pozdrowieniami
Zespół ifm

  • Odporny na oleje i czynniki chłodzące
  • Trwałe i niezawodne uszczelnienie nawet przy montażu bez narzędzi
  • Wysoka klasa ochrony zgodna z wymaganiami trudnych warunków przemysłowych
  • Odporny na drgania i wstrząsy dzięki pierścieniowi sprzęgającemu z mechanizmem blokującym
  • Organicznik mechaniczny zabezpieczający pierścień przed zniszczeniem
Do pobrania
Technische Details
Aplikacja
Aplikacja odporny na działanie drobnoustrojów
bezsilikonowy tak
olejoodporny tak
odporny na promieniowanie UV tak
pokrycie ognioodporne tak; (IEC 60332-2)
Odporny na hydrosol tak
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] < 50 AC / < 60 DC
Klasa ochrony III
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] 3
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -40...90
Temperatura w czasie pracy [°C] -25...90
Ochrona IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Dane mechaniczne
Waga [g] 224,8
Materiał obudowa: TPU czarny przeźroczysty; uszczelnienie: FKM
Materiał nakrętki mosiądz / mosiądz
możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi
Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego min. 10 x średnica kabla
Promień gięcia do montażu stałego min. 5 x średnica kabla
Prędkość przesuwu max. 3,3 m/s dla długości poziomej drogi przesuwu 5 m i max. przyspieszenia 5 m/s²
Cykle zginania > 5 Mio.
Odkształcenie przy skręcaniu ± 180 °/m
możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi tak
Uwagi
Uwagi
Odporny na wysokie obciążenia mechaniczne
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne - wtyk
Konektor: 1 x M8, prosty; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,3...0,5 Nm
Połączenie elektryczne
Podłączenie Przewód: 8 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 4,4 mm; wysoka elastyczność; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Połączenie elektryczne - Gniazdo
Konektor: 1 x M8, prosty; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,3...0,5 Nm
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Rezerwujemy prawo do zmian technicznych bez wcześniejszego powiadomienia. — PL-PL — EVC703-00 — 16.08.2016 —