Konstrukcja | bezsilikonowy; Bezhalogenu; styki pozłacane; kabel ekranowany; możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi |
---|---|
Bezsilikonowy | tak |
Napięcie zasilania [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Klasa ochrony | III |
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 4 |
Całkowita obciążalność prądowa (UL) [A] | 3 |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Uwaga dot. temperatury otoczenia |
|
|
Temperatura w czasie pracy [°C] | -25...90 | |
Uwaga dot. temperatury otoczenia |
|
|
Ochrona | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Waga [g] | 100,5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odlewany materiał obudowy | TPU | ||||||||
Materiał nakrętki | mosiądz, niklowany | ||||||||
Materiał uszczelnienia | FKM | ||||||||
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi | tak | ||||||||
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi |
|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Przewód: 2 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 4,9 mm, ekranowany; 5 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
Podłączenie | Konektor: 1 x M12, kątowy; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU, kolor pomarańczowy; Nakrętka: mosiądz, niklowany; uszczelnienie: FKM; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...1,5 Nm; Ekranowany przewód łączeniowy: ekran nie jest podłączony |
---|