Konstrukcja | Bezhalogenu; styki pozłacane |
---|---|
Zachowana kompatybilność kolorów | tak |
Napięcie zasilania [V] | < 60 AC/DC |
---|---|
Klasa ochrony | II |
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 2 |
Temperatura otoczenia [°C] | -20...60 |
---|---|
Ochrona | IP 67; (przy użytkowaniu poza strefą EX: IP 68 / IP 69K) |
Dopuszczenie | BVS 08 ATEX E 109 U; IECEx BVS 08.0041 U |
---|---|
Oznaczenie ATEX | II 3G Ex ec IIC Gc; II 2D Ex tb IIIC Db IP65/IP67 |
Waga [g] | 115,3 |
---|---|
Wymiary [mm] | 31 x 15,5 x 36,5 |
Materiał | obudowa: TPU kolor pomarańczowy; uszczelnienie: FKM |
Materiał nakrętki | stal nierdzewna (1.4404 / 316L) |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Konektor: 1 x M12, kątowy; kodowanie: A; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 1,2...1,5 Nm |
Podłączenie | Przewód: 2 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Konektor: 1 x M12, kątowy; kodowanie: A; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 1,2...1,5 Nm |